Liste de produits : câbles et connecteurs

Filtres

218 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type de signal

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON 9/F-SH - 2761499

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, femelle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON 9/M-SH - 2761509

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON 25/F-SH - 2761619

Connecteur mâle D-SUB , 25 pôles, femelle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...,24,25 sur bloc de jonction à vis

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON 15/F-SH - 2761596

Connecteur mâle D-SUB , 15 pôles, femelle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...0,140,15 sur bloc de jonction à vis

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

Connecteur mâle D-SUB , 25 pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...,24,25 sur bloc de jonction à vis

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON 15/M-SH - 2761606

Connecteur mâle D-SUB , 15 pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...,14,15 sur bloc de jonction à vis

Câble installation pour bus interstation - IBS INBC METER - 2723136

Au mètre, Câble installation pour bus interstation, INTERBUS, blindé, PUR, vert RAL 6017, 9 fils (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), coloris du fil: vert-jaune, blanc-brun, gris-rose, rouge, bleu, vert/jaune, pose fixe

Câble interstation - IBS RBC METER/E-T - 2723149

Au mètre, Câble interstation, INTERBUS, blindé, PVC, noir RAL 9005, 6 fils (3 x 2 x 0,22 mm²), coloris du fil: vert-jaune, blanc-marron, gris-rose, à enterrer

Câble installation pour bus interstation - IBS INBC METER/E - 2723152

Au mètre, Câble installation pour bus interstation, INTERBUS, blindé, PVC/PVC, noir RAL 9005, 9 fils (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), coloris du fil: vert-jaune, blanc-brun, gris-rose, rouge, bleu, vert/jaune, à enterrer

Jeu de câbles - IBS PC 104 SC CAB - 2724436

Jeu de câble, pour COM1, COM2, pour carte de couplage au PC en format PC/104

218 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98