Liste de produits : connecteurs coaxiaux pour données

Filtres

294 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type de signal

  • Options complémentaires
    Fermer

    Type de signal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur - SACC-P12MSD-4CT-CM SH PN - 1021830

Connecteur, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, Connecteur droite M12 Push-Pull, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Connecteur - SACC-P12MRD-4CT-CM SH PN - 1021831

Connecteur, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, Connecteur coudé M12 Push-Pull, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Connecteur - SACC-P12MSX-8CT-CL SH - 1021783

Connecteur, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, Connecteur droite M12 Push-Pull, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir

Connecteur - SACC-P12MRX-8CT-CL SH - 1021784

Connecteur, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, Connecteur coudé M12 Push-Pull, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir

Connecteur - SACC-MSX-8CT-CL SH SCO - 1422844

Connecteur, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, Connecteur droite M12, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir

Connecteur - SACC-MRX-8CT-CL SH SCO - 1422845

Connecteur, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, Connecteur coudé M12, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir

Connecteur - SACC-FSX-8QO SH ETH SCO - 1414586

Connecteur, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Connecteur - SACC-FSX-8QO SH PN SCO - 1414587

Connecteur, PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Connecteur - SACC-MS-8QO SH ETH SCO - 1421679

Connecteur, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Connecteur - SACC-FS-8QO SH ETH SCO - 1421680

Connecteur, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

294 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer