Liste de produits : E/S pour Axioline F

Filtres

50 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

  • Options complémentaires
    Fermer

    Fonction



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Module E/S - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 8, 48 V DC / 60 V DC, connectique: 2 fils, Conformité avec la norme CEI 61850-3, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

nouveau

Module E/S - AXL F DI8/2 24DC 1F - 2702783

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 2 fils, Conformité avec la norme CEI 61850-3, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 8, 110 V DC / 220 V DC, connectique: 2 fils, Conformité avec la norme CEI 61850-3, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL DI 16/1 - 2688310

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL DI 16/1 HS - 2701722

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: A 1 fil, Temps de filtre d'entrée < 5 μs, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL DI 16/4 - 2688022

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: A 1 fil, Sorties tout-ou-rien: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL DI 32/1 - 2688035

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 32, 24 V DC, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL F DI32/1 2H - 2702052

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 32, 24 V DC, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Module E/S - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

Axioline F XC, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

50 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98