La combinaison parfaite pour une disponibilité maximale de l'installation

La combinaison parfaite pour une disponibilité maximale de l'installation

Les alimentations TRIO POWER et les disjoncteurs multicanaux CBM se combinent parfaitement dès qu'il s'agit de la disponibilité de votre installation.

La combinaison des disjoncteurs électroniques multicanaux CBM et des alimentations TRIO POWER avec raccordement Push-in vous permet d'augmenter la disponibilité de vos installations et machines.

Les deux produits répondent de manière optimale aux exigences de la construction mécanique et constituent ainsi une solution d'alimentation 24 V extrêmement petite pour une disponibilité maximale de l'installation.

Vos avantages

  • Encombrement réduit dans l'armoire électrique grâce à la forme étroite des deux produits
  • Une disponibilité maximale de l'installation grâce à la combinaison optimale d'une alimentation et d'une protection fine
  • Installation rapide et sans outils grâce au raccordement Push-in
  • Domaines d'utilisation variés en raison de la grande plage de température allant de -25°C à +70°C et au démarrage des appareils à -40°C

Alimentation en tension robuste avec fonctionnalité standard

Alimentation TRIO POWER avec courant de sortie 10 A et 20 A  

Au total, sept blocs d'alimentation TRIO POWER sont disponibles

La nouvelle génération de la gamme d'alimentations en tension TRIO POWER convient idéalement à l'utilisation en construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que la largeur peu encombrante répondent aux exigences élevées de ce domaine. 

L'alimentation fiable de tous les consommateurs dans des conditions ambiantes difficiles est assurée par des blocs d'alimentations électriques et mécaniques extrêmement robustes.

 

Propriétés de TRIO POWER

  • Rentabilité élevée
    • Installation rapide grâce au raccordement Push-in
    • Modèle étroit
  • Disponibilité maximale de l'installation
    • Conception robuste pour une haute résistance aux chocs, aux vibrations et rigidité diélectrique
    • Le commutateur d'amplification dynamique démarre les charges difficiles avec 150 % du courant nominal en cinq secondes
  • Flexibilité maximale
    • Large plage de tensions d'entrée pour tous les réseaux courants CA et CC
    • Kit complet d'homologation

Disjoncteurs électroniques multicanaux CBM

Disjoncteurs CBM à quatre et huit canaux  

Variantes du produit CBM avec quatre ou huit canaux

Des fonctions maximales, une largeur minimale, une sécurité élevée : avec les disjoncteurs électroniques multi-canaux, vous protégez vos circuits électriques en cas de surcharge de courant et de court-circuit. 

Les appareils à quatre et huit canaux s'installent rapidement sans outil et sont faciles à régler.

 

Propriétés de CBM

  • Assistant de courant nominal pour un réglage aisé des courants des consommateurs
  • Système d'avertissement rapide pour moins de pannes de l'installation
  • Une limitation active du courant pour une meilleure utilisation de l'alimentation électrique raccordée en amont
  • Le verrouillage électronique des puissances électriques empêche des modifications non désirées des paramètres
  • Délais MTBF élevés (Mean Time Between Failure) supérieurs à 1 million d'heures

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98