Aperçu des news

Connecteurs SACC blindés avec raccordement autodénudant

11.01.2016

Connecteurs M12 SACC  

Connecteurs M12 blindés pour les données et les signaux avec raccordement rapide

Les connecteurs blindés M12 à raccordement autodénudant IDC de Phoenix Contact permettant un équipement rapide grâce à une préparation aisée des câbles et une manipulation simple du connecteur.

Le connecteur est constitué de seulement deux composants. Sur les câbles blindés, seules la gaine extérieure et la tresse de blindage sont retirées, les torons restent vierges. Le connecteur offre une large surface de raccordement de 0,14 mm² à 0,75 mm². Le diamètre extérieur maximal des câbles est également élargi à 9,7 mm. Il est ainsi possible d'équiper sur le terrain presque tous les câbles de signaux et de données disponibles. En fonction du type de câble, les coloris des différents fils sont standardisés et doivent être affectés dans la zone de raccordement. Ces coloris se retrouvent sous forme de détrompage coloré et numérique dans la zone de raccordement. Tous les détrompages courants comme A, B, C, D et X sont disponibles pour la transmission des signaux et des données jusqu'à 10 Gbit/s.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98