Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Continuité et sécurité absolue

Misez sur une transmission fiable et durable des données, des signaux et de la puissance.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologie

    Dans le procédé de fabrication automatisé des connecteurs avec l'Advanced Shielding Technology, le pré-moulage et le moulage du métal garantissent une amélioration de la puissance de blindage.

  • Domaines d'application

    Sécurité absolue du blindage des connecteurs M8 et M12 grâce au concept de blindage unique Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact correspond au concept de blindage innovant pour le câblage des capteurs/actionneurs. Le raccordement de blindage à 360° sur une grande surface et par liaison de matière est unique sur le marché et permet d'optimiser le design actuel des connecteurs M8 et M12.

Avantages

  • Fiabilité en cas de sollicitations mécaniques élevées telles que les chocs et les vibrations
  • Résistance aux surtensions transitoires grâce aux opérations de commutation de charges inductives
  • Faible échauffement et circulation sûre du courant en cas de court-circuit
  • Transmission durable de volumes de données élevés et de vitesses de transmission sans cesse croissantes dans un environnement à forte sollicitation électromagnétique
  • Solidité même dans des conditions environnementales extrêmes telles que la foudre

Sécurité absolue – même dans des conditions environnementales extrêmes

Avantages de lAdvanced Shielding Technology  

Avantages de l'Advanced Shielding Technology

Le métal liquide, qui englobe intégralement le blindage lors du processus de fabrication, garantit un raccordement de blindage parfaitement sûr et permet ainsi la transmission fiable et sans interférence des données, des signaux et de la puissance dans l'automatisation de la production du futur.

Avec l'Advanced Shielding Technology, misez sur un câblage durable.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Advanced Shielding Technology

Blindage parfaitement sûr pour connecteurs confectionnés.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer