Câblage des capteurs/actionneurs

Câblage des capteurs/actionneurs

Fiabilité sur le terrain

Raccordez rapidement et en toute sécurité vos capteurs et actionneurs sur le terrain. Nous vous proposons des gammes de produits complètes pour le câblage terrain passif.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Câblage des capteurs/actionneurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Assurez le fonctionnement de vos installations : avec la gamme complète de produits et solutions pour le raccordement des capteurs et actionneurs. Peu importe qu'il s'agisse d'applications standard ou de câblages pour des industries exigeantes et des applications spéciales. Bénéficiez des avantages des connecteurs circulaires compacts adaptés à vos interfaces et supports, pour la transmission de signaux, données et puissance. Nous vous proposons tous les nombres de pôles et tous les détrompages dans un modèle d'enfichage standard. La gamme de produits comprend des connecteurs à confectionner, des câbles pré-équipés ainsi que des embases et des répartiteurs. 

Avantages

  • Flexibilité grâce à une gamme exhaustive de tailles de M8 à M12
  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits avec les connecteurs M12 Push-Pull
  • Même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gain de place grâce aux connecteurs à grand nombre de pôles
  • Pratique : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Un travail simplifié

Avec les coffrets de distribution et les répartiteurs M12, il est possible de câbler rapidement et clairement de nombreux composants sur le terrain  

Répartition simple des signaux sur le terrain

Le câblage enfichable des capteurs/actionneurs vous permet d'économiser du temps et de l'argent, par rapport au câblage fil-à-fil complexe sur le terrain. Les interfaces normalisées assurent une installation rapide et pratique sans montage mécanique.

 

Une diversité unique

Une diversité unique  

Tous les nombres de pôles et détrompages dans un modèle d'enfichage standard

Les connecteurs M8 et M12 sont une norme établie dans l'industrie. Notre gamme de produits pour les signaux, données et puissance étend le domaine d'utilisation, et sa variété se révèle inégalée sur le marché. Bénéficiez de ses avantages en misant sur Phoenix Contact, leader de la technologie de raccordement.

Avantages

  • Toutes les fonctions réunies dans un design compact – de la transmission sécurisée et rapide des données au câblage M12 POWER, en passant par la transmission de signaux avec un grand nombre de pôles
  • Câblage intégral pour toutes les interfaces du niveau terrain à l'appareil
  • Utilisation fiable grâce aux designs robustes et à des matériaux de qualité, avec les indices de protection IP65/IP67

Solutions de câblage M8 pour le Single Pair Ethernet

Solutions de câblage M8 pour le Single Pair Ethernet  

Solutions de câblage M8 pour le Single Pair Ethernet

Ethernet est le protocole de communication leader pour les réseaux de données locaux (LAN). Avec le Single Pair Ethernet (SPE), le protocole établi se répand à présent également dans les derniers niveaux d'automatisation. Le câblage normalisé à une paire transmet facilement des données jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 60 W avec une portée jusqu'à 1 000 m. Les connecteurs M8 compacts, versions mâle et femelle, vous permettent une intégration facile dans les capteurs classiques ainsi que la réalisation de connexions volantes. Le SPE constitue ainsi la base pour une mise en réseau durable du capteur au cloud.

Connecteurs M12 PUSH-PULL – la nouvelle norme de l'automatisation de la production

Connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull  

Connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull

Les connecteurs M12 Push-Pull permettent un verrouillage facile et fiable par simple enfichage. Surtout dans les endroits étroits et pour les applications avec une densité de câblage élevé, le verrouillage rapide assure un raccordement pratique et sans outil des appareils. Grâce aux versions mâles et femelles, vous pouvez réaliser facilement le raccordement des capteurs et des connexions volantes sur le terrain. La compatibilité des connecteurs, indépendante du fabricant, et l'intégration aisée des appareils assurent en outre une disponibilité maximale dans le monde entier.

Câblage pour applications spéciales

Gammes de câblage pour applications spécifiques  

Gammes de câblage pour applications spécifiques

Phoenix Contact vous propose des gammes de produits spécialement conçues pour répondre aux exigences au-delà des spécifications classiques de l'environnement industriel.

Nos gammes spéciales conviennent aux cas suivants :

  • Zone de contact avec le produit et zone de projections dans l'industrie alimentaire
  • Utilisations à l'extérieur, telles que p. ex. les engins de chantier
  • Applications ferroviaires avec contraintes spéciales en matière de vibrations et d'incendie
  • Utilisation sur des robots et des chaînes porte-câbles
  • Applications liées à la puissance, même dans les espaces réduits

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Service


Advanced Shielding Technology

Concept de blindage unique pour connecteurs confectionnés.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/entry_page/entry_page