Retour au sommaire

Certification UL

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation UL

Certification UL

Les certifications comme UL ou CUL soulèvent de plus en plus de questions chez les développeurs d'appareils. Phoenix Contact, en tant que fabricant responsable de connectique d'appareils, développe et teste ses produits de telle sorte que les clients soient en mesure d'homologuer leurs appareils à l'échelle internationale.

Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sont reconnus par UL en tant que composants individuels (UL 1059). Ensuite, dans l'application finale, les composants sont évalués et validés avec l'appareil (UL 508 (C) et UL 840).

Pour des raisons de sécurité et pour chaque certification UL, il est indispensable que les distances dans l'air et les lignes de fuite soient respectées. La distance dans l'air constitue la distance la plus courte à travers l'air que le courant peut parcourir entre deux objets conducteurs. La ligne de fuite constitue la distance la plus courte le long de la surface d'un matériau isolant, que le courant peut parcourir entre deux objets conducteurs.

Haut de la page

Standards produit

UL 1059 : Terminal blocks

Pour une utilisation sans aucune restriction dans des applications industrielles et semi-industrielles, les produits Phoenix Contact sont essentiellement testés selon la norme UL 1059. Le tableau suivant répertorie les distances dans l'air et les lignes de fuite requises pour les composants. Le groupe d'utilisation désigne le domaine d'application ultérieur de l'équipement terminal.

Groupe d'utilisationDéfinitionTension nominale max. (V)Distance dans l'air (mm)Ligne de fuite (mm)
AEléments de commande, consoles et autre

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BAppareils usuels, y compris les appareils de bureau
et informatiques et autres

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CApplications industrielles, sans restrictions

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DApplications industrielles, équipement électrique avec caractéristiques de puissance limitées (valeurs nominales limitées)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Haut de la page

Normes pour appareils

UL 508 : Industrial control equipment
Les blocs de jonction, certifiés selon UL 1059, répondent aux exigences édictées par UL 508 au niveau des Field Wiring Terminal Blocks. Ils peuvent ainsi être utilisés sans restrictions dans des appareils suivant cette norme. En outre, la norme UL 508 permet le dimensionnement alternatif selon la norme UL 840.

UL 508 C: Power conversion equipment
Ce standard UL est spécialement valable pour l'électronique de puissance (commandes moteur, variateurs de vitesse, etc.). Les exigences posées aux Field Wiring Terminal Blocks sont similaires aux prescriptions du standard UL 508. Là aussi, le dimensionnement alternatif selon le standard UL 840 est possible.

UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment
Ce standard décrit les procédés alternatifs de conception de l'isolation des produits finis pour des conditions ambiantes définies (catégorie de surtension, degré de pollution, indice de matériau), dès lors que le standard des appareils le permet.

Haut de la page

Pour établir les distances dans l'air et les lignes de fuite selon UL 840 (3e édition 2005), les procédés suivants sont proposés :

  1. Distances dans l'air équivalentes
    Lorsque les distances dans l'air requises par le standard des appareils ne sont pas atteintes, l'homologation n'est donnée que si l'appareil terminal réussit des tests de tenue aux chocs de tension, décrits dans le UL 840 (tableau 7.1), sans claquage. La grandeur de la tension de tenue aux chocs se base sur la distance dans l'air requise selon le standard du produit.
  2. Distances dans l'air pour des surtensions limitées
    S'il est garanti que les surtensions survenant pendant le fonctionnement ne dépassent pas une valeur maximale déterminée, les distances dans l'air requises peuvent être établies également selon le tableau 8.1* lorsque le degré de pollution est connu.
  3. Lignes de fuite
    Les exigences minimales pour les lignes de fuites décrites dans le tableau 9.1 généralement et spécialement pour les circuits imprimés doivent être remplies en tenant compte de la tension de service, du degré de pollution et de la résistance aux courants de fuite du matériau.

* Tableaux suivant la norme UL 840


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
Certification et homologation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs
Referrer: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjy-ZTmh4fXAhWFSRoKHVavDKoQFghEMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Ffr%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Ffrfr%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FPCB_terminal_blocks_and_PCB_plug-in_connectors_P-11%2F6734a8a5-a6a0-4e8b-bcd8-a1386bd97a38%2F6734a8a5-a6a0-4e8b-bcd8-a1386bd97a38&usg=AOvVaw3b3c1XHUwvtMylgIoQaB-V