nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/5,0-93C/M8MRD - 1080536

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Schémas



Dessin coté  

Dessin coté
Connecteur mâle M8 x 1, coudé, blindé

Schéma de connexion  

Schéma de connexion
Disposition des contacts des connecteurs M8



Dessin schématique  

Dessin schématique
Brochage connecteur mâle M8, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle

Section de câble  

Section de câble
Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C]



Haut de la page

Cotes

Longueur du câble 5 m
Haut de la page

Conditions d'environnement

Indice de protection IP65
IP67
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 90 °C (Connecteurs M12)
Haut de la page

Caractéristiques générales

Remarque Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
Courant de référence à 40 ℃ 4 A
Tension de référence 48 V AC
60 V DC
Nombre de pôles 4
Type de signal/catégorie PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s
Normes / Spécifications Connecteur M8 CEI 61076-2-114
Haut de la page

Valeurs caractéristiques tête 1

Type tête Connecteur coudé M8 / IP67
Nombre de pôles (modèle d'enfichage) 4
Détrompage D (Données)
Coloris noir
Matériel (composants) CuSn (Contact)
Ni/Au (Surface des contacts)
PA 6.6 (Porte-contacts)
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)
Laiton, nickelé (Raccordement vissé)
Blindé oui
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
Cycles d'enfichage ≥ 100
Couple de serrage 0,2 Nm
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 90 °C
Haut de la page

Valeurs caractéristiques tête 2

Type tête Connecteur coudé M8 / IP67
Nombre de pôles (modèle d'enfichage) 4
Détrompage D (Données)
Coloris noir
Matériel (composants) CuSn (Contact)
Ni/Au (Surface des contacts)
PA 6.6 (Porte-contacts)
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)
Laiton, nickelé (Raccordement vissé)
Blindé oui
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
Cycles d'enfichage ≥ 100
Couple de serrage 0,2 Nm
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 90 °C
Haut de la page

Normes et spécifications

Désignation de la norme Connecteur M8
Normes/Prescriptions CEI 61076-2-114
Haut de la page

Câble

Repérage d'article "sequential length in metres" PN-CABLE-934-C / PUR-4X22AWG/7 Trailing * 22AWG (SHIELDED) (UL) E119100 CMX 75°C VERIFIED (UL) CAT 5E PATCH CABLE FRNC * (Repérage de câble du fournisseur de câble)
Type de câble Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5
Type de câble (symbole) 93C
Type de signal/catégorie PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s
Structure de câble 1x4xAWG22/7; SF/TQ
Section du conducteur 4x 0,34 mm²
AWG ligne de signaux 22
Structure du conducteur ligne de signal 7x 0,25 mm
Diamètre du fil avec isolant 1,5 mm
Coloris des fils blanc, jaune, bleu, orange
Câblage total Quarte en étoile
Blindage Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés
Revêtement optique de blindage 85 %
Gaine extérieure, coloris vert RAL 6018
Épaisseur gaine extérieure env. 0,9 mm
Diamètre extérieur du câble D 6,5 mm ±0,2 mm
Rayon de courbure minimum, position fixe 5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible 7,5 x D
Nombre de cycles de flexion 3000000
Rayon de courbure 100 mm
Course 10 m
Vitesse de déplacement 4 m/s
Accélération 4 m/s²
Contraintes de torsion ± 30 °/m
Résistance à la traction GRP ≤ 150 N
Poids du câble 61 kg/km
Gaine extérieure, matériau PUR
Matériau gaine intérieure FRNC
Matériau Isolant du fil PE
Matériau conducteur Cordon Cu étamé
Résistance d'isolement ≥ 500 MΩ*km
Résistance de boucle ≤ 120,00 Ω/km
Impédance d'onde 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz)
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) 80 dB (pour 1 MHz)
76 dB (pour 4 MHz)
70 dB (pour 10 MHz)
65 dB (pour 16 MHz)
63 dB (pour 20 MHz)
60 dB (pour 31,25 MHz)
55 dB (pour 62,5 MHz)
50 dB (pour 100 MHz)
Atténuation 2,1 dB (pour 1 MHz)
4 dB (pour 4 MHz)
6,3 dB (pour 10 MHz)
8 dB (pour 16 MHz)
9 dB (pour 20 MHz)
11,4 dB (pour 31,25 MHz)
16,5 dB (pour 62,5 MHz)
21,3 dB (pour 100 MHz)
Vitesse du signal 0,66 c
Durée du parcours du signal 5,3 ns/m
Résistance de liaison ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz)
Tension nominale câble 600 V (Cote UL)
Tension d'essai fil/fil 2000 V (50 Hz, 1 min)
Tension d'essai fil/blindage 2000 V (50 Hz, 1 min)
Propriétés particulières Caractéristiques électriques selon EN 50288-2-2
Résistance à la propagation des flammes selon CEI 60332-1-2
Absence d'halogène oui
Résistance à l'huile selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale résistant aux UV
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe)
-40 °C ... 70 °C (câble, pose souple)
Température ambiante (montage) -20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -50 °C ... 70 °C
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27060308
eCl@ss 9.0 27060308
Haut de la page

ETIM

ETIM 5.0 EC002599
ETIM 6.0 EC001262
Haut de la page

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer