Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DF-UP 4 - Capot à bride
3060348

Capot à bride, peut s'encliqueter sur les connecteurs mâles UP 4/..., type de raccordement: Raccordement vissé, profondeur: 24,7 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 47 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour le raccordement vissé fiable du connecteur avec la bride à vis
Les couvercles à bride peuvent être encliquetés ultérieurement sur le boîtier