Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2
2909592

Parafoudre enfichable exempt de courant de fuite, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux diphasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 200 A gG
Convient pour une utilisation dans des systèmes à isolation surveillée grâce à la combinaison sans courant de fuite d'une varistance et d'un éclateur à gaz
Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
Sans courant de fuite
Éclateur à gaz hautes performances pour la protection N/PE