Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-Q04-I-CT-F - Élément de contact
1419899

Élément de contact, nombre de pôles: 4, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance, Pour boîtiers plastiques uniquement, quatre possibilités de codage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373