Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-SL 1,2X6,5-150 - Tournevis
1212553

Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 1,2 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis