Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PRC 3-FC-MS6 8-21 - Connecteur
1014498

Connecteur, Famille d'articles: PRC 35, design: Déverrouillage avec un outil ou à la main (voir accessoires), coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm, Garantit la protection contre les contacts avec les doigts

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries