Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UC-TMF 6 BU - Repères pour blocs de jonction
0818593

Repères pour blocs de jonction, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 80, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 5,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
La gamme de repérage UniCard UC-TM ... propose des repères pour les produits Phoenix Contact à rainures de repérage plates
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes