Rakennusintegrointi

Rakennusintegrointi

Liitäntä ja kytkentä

Minikokoinen pistokejärjestelmä täyttää liitäntätekniikan erityiset vaatimukset rakennusintegroinnissa.

Käytä katon lisäksi koko rakennuksen pintaa aurinkoenergian hyödyntämiseen: Phoenix Contact on kehittänyt tätä aurinkoenergian tuotantotrendiä varten minikokoisen DC-pistokejärjestelmän.

Rakennusten julkisivuja voidaan käyttää tehokkaasti energiantuotantoon. Useimmiten ahtaat olot asettavat erityisiä vaatimuksia liitäntätekniikalle, kun aurinkopaneelit integroidaan rakennukseen. Phoenix Contactin minipistokejärjestelmä täyttää nämä vaatimukset optimaalisesti.

Edut

  • Erityisen kapea malli
  • Sopii johdinpoikkipinnoille 2,5 mm²
  • Pierce-liitäntätekniikan ansiosta nopea asentaa
  • Jopa 15 A:n virroille ja 1000 V:n jännitteille
  • Kauttaaltaan suojattu: suojausluokka IP68

Julkisivumoduulien liitäntä

Liitäntärasia julkisivumoduuleille  

Liitäntärasian leveys voidaan mukauttaa asiakaskohtaisesti

Yhtä napaa kohden tarvitaan yksi moduuliliitäntärasia. Rasiat integroidaan julkisivumoduuliin ja peitetään levytiivisteellä.

Moduuliliitäntärasiat on erittäin helppo integroida, koska niiden leveys on sovitettavissa.

Kompakti liitäntätekniikka

DC-miniliitäntäjärjestelmä julkisivumoduuleille  

Minikokoinen liitäntätekniikka julkisivumoduuleille

Pistoliittimien kompakti rakenne mahdollistaa piilotetun asennuksen aurinkopaneelien taakse tai suoran asennuksen julkisivuprofiiliin. Asennus sujuu nopeasti ja helposti, erikoistyökaluja ei vaadita.

Paluuvirroilta suojautuminen

Diodirasia julkisivumoduuleille  

DC-piiridiodi suojaa luotettavasti paluuvirroilta

Aurinkopaneeleissa voi syntyä paluuvirtoja varjoalueiden vuoksi. Vankalla kotelolla varustettu litteä DC-piiridiodi varmistaa virran luotettavan siirtymisen julkisivumoduulien välillä.

Se suojaa moduuleja jopa 5 A:n / 1000 V:n paluuvirroilta IEC:n mukaan. Maksimaalinen estojännite on 2200 V.

BIPV-aurinkopaneelijärjestelmien liitäntätekniikka

Kaikki komponentit liitäntärasiasta piiridiodiin on piilotettu rakennuksen julkisivuun.

Miniliitäntäjärjestelmä julkisivumoduuleille

Minipistokejärjestelmä tarjoaa luotettavan liitäntätekniikan ahtaissakin tiloissa