Teknologiat

Innostavia teknologioita

Innostavia teknologioita

Vakuutu innovatiivisista teknologiaratkaisuistamme.

Teknologiamme ovat innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen perusta. Tutustu teknologioidemme tarjoamiin etuihin.

PROFINET

PROFINET  

Yhdistetyt IT- ja automaatiotoiminnot

PROFINET-teknologia on tehokas ja yhteensopiva perusrakenne. Laajennetut toiminnot kattavat mitä erilaisimpien alojen ja ratkaisujen vaatimukset.

IT-toiminnot täydentävät automaatioteknisiä toimintoja – näin PROFINET-laitteet ja -verkot voidaan integroida optimaalisesti IT-ympäristöihin.

Hybridimoottorinkäynnistintekniikka

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet  

Moottorien älykäs kytkentä

Kytke moottoreita, suorita suunnanvaihtoja ja suojaa moottoreita hybridimoottorinkäynnistintekniikan avulla yksinkertaisen kompaktisti ja sähköturvallisesti!

Räjähdyssuojaus - teoria ja käytäntö

Räjähdyssuojausesite  

Räjähdyssuojauksen perusteet

Asentajat, suunnittelijat ja käyttäjät joutuvat ottamaan huomioon räjähdyssuojauksen muuallakin kuin kemian- ja petrokemianteollisuuden perinteisissä järjestelmissä. Myös ensi silmäyksellä riskittömillä alueilla - kuten esimerkiksi elintarviketeollisuus - on huomattava vaarapotentiaali.

Tässä esitteessä annetaan tietoja räjähdysvaarallisten alueiden riskeistä sekä ohjeita päivittäistä työskentelyä varten.