Takaisin

Ritter Starkstromtechnikin innovatiivinen jännitelaitteisto

Sähkötyöalan suurin yritys

Dortmundilainen Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co on 550 työntekijällään eräs suurimmista sähkötyöyrityksistä. Yrityksen tuote- ja palveluvalikoima sisältää neljä aluetta:

  • Rakennusten ja laitteistojen suurten verkkojen yhdistäminen perinteisellä asennustekniikalla.
  • Teknisten prosessien organisointi ja ohjaus yksilöllisillä automaatioratkaisuilla.
  • Kytkentälaitteet tehoalueelle.
  • Turvallinen jännitteen jakelu keski- ja matalajännitekytkentälaitteilla teollisuudelle ja energiahuoltoon.

Sovellus

Ritter suunnittelee, kehittää ja valmistaa keski- ja matalajännitekytkentälaitteita teollisuudelle ja energiahuoltoon Olfenissa. Ne toimitetaan joko tyyppihyväksyttyinä standardilaitteistoina tai asiakaskohtaisina erityistoteutuksina.

Erikoisuus on innovatiivinen keskijännitelaitteisto GT 4. Siinä alennettiin - teho-osan erityisten suunnittelupiirteiden vuoksi - 31,5 KA -tyypin rakenneleveys 600 mm:in.

Laitteiston ohjausosan innovaatio on Phoenix Contactin QUICKON-pikaliitäntätekniikka.

Ratkaisu

Kuoriva liitäntä (IDC)  

Nopea ja luotettava: IDC-leikkausliitäntä

QUICKON-pikaliitäntätekniikassa johdinta ei tarvitse kuoria eikä myöskään johdinholkkeja tarvita.

Johtimen kosketus muodostuu katkaisun jälkeen helposti vakioruuvinväännintä kiertämällä. Nimellispoikkipinnan 1,5 ja 2,5 mm² liitintyypeillä voidaan liittää 0,34 - 2,5 mm²:n johtimia.

Läpimeno- ja maadoitusjohdinliitinten lisäksi saatavana on moninapaisia TWIN-liittimiä. Nillä potentiaalinjako voidaan suorittaa nopeasti.

Johtopäätös

Perusliittimillä käytettävillä erotus-, sulake- ja moduulipistokkeilla voidaan suorittaa monipuolisia kytkentätehtäviä.

Lisäksi QUICKON-riviliittimiä on saatavana hybridiversiona. Siinä pikaliitäntään yhdistetään ruuvi- tai jousivoimaliitäntä. Näin käyttäjä voi valita liitäntätekniikan vapaasti asiakkaan vaatimuksen tai määräysten mukaan.

QUICKON-pikaliitäntätekniikka ylittää asiaankuuluvien standardien vaatimukset, esimerkiksi EN 60998, EN 60947, ja on ATEX-normin mukaan hyväksytty käyttöön Ex-e-alueella.