Sähköajoneuvot

Sähköajoneuvot

Kaikki tarvittava latausprosessiin

Valitse monipuoliset latausliitännät, korkealaatuiset latauskaapelit sekä älykäs ohjaus ja valvonta.

Sähköajoneuvojen lataukseen on globaaleilla markkinoilla kolme vahvistettua standardia: Type 1 amerikkalaisille markkinoille, Type 2 eurooppalaisille markkinoille ja GB/T Kiinan markkinoille.

Jokainen standardi mahdollistaa sekä perinteisen vaihtovirtalatauksen (AC) että myös pikalatauksen tasavirralla (DC). Phoenix Contactilta saat latausprosessia varten monipuoliset latausliitännät, korkealaatuiset latauskaapelit sekä älykkään ohjauksen ja valvonnan, jotka vastaavat kaikkia standardien määräyksiä.

Edut

  • Standardoidut latauspistokejärjestelmät kaikille markkinoille varmistavat luotettavan liitäntätekniikan
  • DC-pikalataus CCS-järjestelmällä (Combined Charging System)
  • Joustavasti ohjelmoitavat latausohjaukset
  • Tuki yksilölliselle lataushallinnallesi
  • Täydellinen tuotevalikoima nykyaikaisen latausinfran rakentamiseen

Latausliitännät

Ajoneuvon CCS-Inlet-liitin  

DC- ja AC-lataus vain yhdellä pistokkeella

Ajoneuvon CCS-Inlet-liittimen yksi pistoke mahdollistaa sekä nopean DC- että perinteisen AC-latauksen.

Ajoneuvon Inlet-liittimet yhtenäisellä muotoilulla ja kiinnityspaikoilla Type 1- ja Type 2 -maastandardeille: ajoneuvovalmistaja voi varustaa sähköajoneuvot mahdollisimman joustavasti. Yleiskäyttöiset ajoneuvon Inlet-liittimet voidaan konfiguroida helposti hyöty- ja erikoisajoneuvoille.

Latausinfra

Komponentit latausinfraan  

Kattava tuotevalikoima latausinfraan

Kattava tuotevalikoima on perusta yksilöllisen, tarpeiden mukaisen latausinfran rakentamiseen.

Phoenix Contact tarjoaa latauskaapeleita, socket outletejä, AC- ja DC-latausohjauksia sekä latausinfran vikavirtavalvonnan.

Lataushallinta

Näyttökuva lataushallinnasta  

Ohjelmisto lataushallintaan

Vakioliitännöillä varustetut latausohjaukset mahdollistavat latausinfran yksilöllisen suunnittelun.

Phoenix Contactin ohjelmistomoduulien avulla voit toteuttaa lataushallinnan, intuitiivisen käyttäjän ohjauksen sekä integroinnin laskutusjärjestelmiin OCPP-protokollan (Open Charge Point Protocol) tai SQL:n kautta.

Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) on standardoitu latauspistokejärjestelmä sähköajoneuvoille, joka tukee sekä perinteistä latausta vaihtovirralla (AC) että nopeaa tasavirtalatausta (DC).

Molemmat latauspistokkeet sopivat ajoneuvon CCS-Inlet-liittimeen. AC-lataukseen verrattuna suuremmat DC-koskettimet ja integroitu jäähdytysjärjestelmä mahdollistavat nopean, jopa 350 A:n latauksen.

Topologia: Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) mahdollistaa sekä perinteisen AC- että nopean DC-latauksen