VHPready

VHPready

Virtuaalisten voimaloiden standardi

Tutustu hajautetun energiantuotannon uusiin älykkään hallinnan tekniikoihin.

Phoenix Contact työskentelee yhdessä teollisuus-, energiatalous- ja tutkimusalan kumppaneiden kanssa hajautettujen virtuaalisten voimaloiden verkotusstandardien luomiseksi. VHPready-standardi (lyhenne sanoista Virtual Heat & Power) on perusta virtuaalisille voimaloille, joissa volatiilit, uusiutuvat energianlähteet verkotetaan niin, että voidaan taata yhtiöiden ja talousjärjestelmien jatkuva energiansaanti.

Edut

  • BHKW:n nopea yhdistäminen virtuaaliseen voimalaan vähentää teknisen suunnittelun tarvetta
  • Tarpeen mukainen ja oikein ajoitettu huolto voidaan taata laitteistojen keskitetyllä valvonnalla
  • Yhtenäisellä tietoliikenteellä varmistetaan virtuaalisen voimalan helppo vaihto
  • Helppo yhteys virtuaaliseen voimalaan standardisoidun tiedonsiirtoliittymän kautta
  • Suoramarkkinoiden hintatukimallien hyödyntäminen standardisoidulla integroinnilla virtuaaliseen voimalaan

Mitä VHPready tekee virtuaalisissa voimaloissa?

a_0064063  

Virtuaalinen voimala

Virtuaalinen voimala on useampien hajautettujen energiamuotojen, kuten aurinkopaneelijärjestelmien, tuulivoimaloiden ja biokaasulaitteistojen yhdistelmä. Nämä energian tuottajat muodostavat virtuaalisen yksikön, voimalan. Tämä voimala pystyy syöttämään energiantarpeen mukaan sähköenergiaa energiayhtiöiden verkkoon.

VHPready on avoin teollisuusstandardi hajautettujen yksiköiden ohjaukseen valvomosta. Yhtenäinen ja standardisoitu tietoliikenne helpottaa huomattavasti virtuaalisen voimalan hallintaa ja yhdistämistä.

VHPready-teollisuusfoorumi on määrittänyt tietyt tiedot tietoliikenteelle sekä SSL/TLS-, PKI-salaukselle. Useista olemassa olevista etäkäyttöprotokollista on valittu jo markkinoilla käytössä olevat protokollat IEC 60870-5-104 ja IEC 61850-7-420. Jos tuettuja protokollia sekä turvallisuutta koskevat, määritetyt vaatimukset täyttyvät, laitteistot voidaan liittää VHPready-verkkoon.

Mitä PHOENIX CONTACT tarjoaa VHPreadyä varten?

Virtuaalisen voimalan rakenne  

Virtuaalisen voimalan rakenne

Phoenix Contact tarjoaa pitkän automatisointitekniikan kokemuksensa perusteella erikoisohjelmistoja energiataloutta varten sekä useita eri, innovatiivisia laitteita varten räätälöityjä ratkaisuja virtuaalisille voimaloille.

Modulaarinen rakenne ja lähes kaikkien käytössä olevien tiedonsiirtorajapintojen tukeminen takaavat välttämättömän joustavuuden, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja standardisoitu tietoliikenne energiaa tuottavien ja käyttävien laitteiden sekä valvomon välillä.

Phoenix Contact tarjoaa täydellisen ratkaisun VHPready-standardin mukaiseen tietoliikenteeseen alkaen laitteista etätiedonsiirto-ohjelmistoon Resy+.

Kumppani virtuaalisten voimaloiden alalla

Phoenix Contactin tuotevalikoima  

Kaikki samasta paikasta

Haluatko tuottaa energiaa virtuaalisissa voimaloissa kulutusta vastaavasti? Phoenix Contact on oikea kumppani hajautettujen energiantuottajien, energiaa käyttävien laitteiden ja energianvaraajajärjestelmien älykkääseen ohjaamiseen.

Avointen teollisuusstandardien käyttäjänä Phoenix Contactilla on tarvittava pätevyys ja tuotevalikoima modulaaristen ratkaisujen luomiseen standardisoitujen tiedonsiirtorajapintojen pohjalta. Ota meihin suoraan yhteyttä tai käytä oikeassa sarakkeessa olevaa yhteydenottolomaketta.

Tuotteemme sinulle sopivaa ratkaisua varten

Phoenix Contact käyttää valittuja tuotteita tarjotakseen sinulle räätälöidyn ratkaisun virtuaalisen voimalan käyttöön.