Takaisin

INTERBUS-Safety

INTERBUS on nopeana väyläjärjestelmänä tarkoitettu prosessitietojen siirtoon teollisuusympäristöissä. Siirtomenetelmänsä ja topologiansa ansiosta INTERBUS tarjoaa erinomaiset teho-ominaisuudet kuten prosessitietojen nopean, jaksottaisen ja vakion aikavälin siirron. INTERBUS-Safety on tämän luotettavan väyläjärjestelmän toiminnallinen laajennus turvallisuuteen liittyvien tietojen siirtoon.

INTERBUS-Safety-protokolla

INTERBUS-Safety-protokolla  

INTERBUS-Safety-protokolla

INTERBUS-Safety laajentaa INTERBUS-järjestelmää mahdollisuudella turvalliseen tiedonsiirtoon. Järjestelmällä voi suorittaa vapaasti ohjelmoitavia turvatoimintoja yhdessä turvaohjauksessa ja siirtää tarvittavia turvallisia tulo- ja lähtötietoja turvallisista INTERBUS-laitteista ja niihin.

Turvaohjaus ja turvalliset INTERBUS-laitteet kommunikoivat keskenään INTERBUS-Safety-protokollan kautta, joka kerrostaa yleisen INTERBUS-protokollan ja sisältää turvalliset tulo- ja lähtötiedot sekä tietoturvatiedot.

Black Channel -periaate

Black Channel -periaatteen kaaviomainen esitys  

Black Channel -periaate

INTERBUS-Safetyn käyttämä Black Channel -periaate takaa tietojen turvallisen siirron perusverkon kautta. Väyläjärjestelmä ei suorita mitään turvallisuuteen liittyviä tehtäviä vaan toimii pelkästään siirtovälineenä.

Turvallisuuteen liittyvät ja liittymättömät tiedot integroidaan INTERBUS-järjestelmän summauskehysprotokollan tietovirtaan. Ainoastaan INTERBUS-turvatuotteet ja INTERBUS-turvaohjaus voivat suorittaa lisätyn turvallisuusprotokollan arvioinnin.

INTERBUS-Safety-protokolla sisältää toimenpiteitä turvallisuuteen liittyvien tietojen suojaukseen, joilla havaitaan seuraavia virheitä:

  • Viestien toistaminen
  • Viestien häviäminen
  • Viestien liittäminen
  • Viestien väärä järjestys
  • Viestien tuhoaminen
  • Viestien viivästyminen
  • Laitteiden vaihtuminen

Lisäksi INTERBUS-Safety-protokollan deterministinen käsittely mahdollistaa reaktioajan takaamisen tarkastellun turvaketjun kautta, eli toisin sanoin tulosta turvallisen siirron ja käsittelyn kautta lähtöön saakka.

Reaktioajat

Reaktioaikojen kaaviomainen esitys  

Lyhyet reaktioajat INTERBUS-järjestelmällä

INTERBUS-Safety-järjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat lyhyet reaktioajat ja taatut poiskytkentäajat. Turvallisuusprosessit ovat kulkuja, joiden täytyy pystyä aikaansaamaan poiskytkeytyminen erittäin lyhyessä ajassa.

Ei ole harvinaista, että vaarallisen väliintulon ja välttämättömän poiskytkennän välillä on vain lyhyt aikaväli. Durch die hohe Effizienz des Summenrahmenprotokolls bietet das INTERBUS-System sehr kurze Reaktionszeiten bei geringer Taktrate.

INTERBUS:n jaksoajat voi laskea yksityiskohtaisesti deterministisen protokollakäsittelyn ansiosta. Jokaista turvallisuustoimintoa varten kuluu kiinteä aika, taattu poiskytkentäaika, signaalivirralle tuloliittimestä lähtöliittimeen. Se muodostuu turvallisuustoimintoon osallistuvien tulojen pisimmästä käsittelyajasta ja osallistuvan lähdön parametroidusta poiskytkentäajasta ja on siten kullekin turvallisuustoiminnolle erityinen.