Takaisin

Linkit & lataukset

Ohjelmistotyökalu SISTEMA

Ohjelmistotyökalu SISTEMA

Saksan työturvallisuuslaitoksen (Institut für Arbeitsschutz der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA) ohjelmistotyökalu SISTEMA auttaa ohjausten turvallisuuden arvioinnissa standardin DIN EN ISO 13849-1 puitteissa.

Windows-työkalu jäljittelee turvallisuuteen liittyvien ohjausosien (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) rakennetta suunnitellun arkkitehtuurin pohjalta. Näin se laskee eri yksityiskohtatasojen luotettavuusarvot sekä saavutetun turvallisuuden suoritustason (Performance Level, PL).

Näin voidaan määrittää arvoja askel askeleelta erilaisilla kriteereillä:

  • Performance Level -suoritustason (PLr) määrityksen riskiparametri
  • Luokka
  • Toimet yhteisvikojen (CCF) ehkäisemiseksi monikanavajärjestelmissä
  • Komponenttien keskimääräinen laatu (MTTFd)
  • Komponenttien ja elementtien keskimääräinen testauslaatu (DCavg)

Jokaisen parametrimuutoksen vaikutus kokonaisjärjestelmään näytetään suoraan ja voidaan tulostaa raporttina.

Takaisin ylös

Phoenix Contactin turvakomponenttien SISTEMA-kirjasto

Lataa nopeasti ja virheettömästi kaikki Phoenix Contactin turvareleiden tai automaatiotuotteiden turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot omaan SISTEMA-projektiin.

Latausohjeet
Tuotenumeroa napsauttamalla pääset esimerkkituotteen latausalueelle. Löydät ajankohtaiset SISTEMA-kirjastot saksaksi ja englanniksi Ohjelmisto-osasta Lataukset-otsikon alta.

KuvausLataus
SISTEMA-kirjasto turvareleille2904950
SISTEMA-kirjasto automaatiotuotteille2700356
KuvausLataus
SISTEMA-kirjasto turvareleille
SISTEMA-kirjasto automaatiotuotteille
Takaisin ylös

Standardit, direktiivit ja määräykset

Standardit, määräykset, direktiivit

Kaikki standardeista, määräyksistä ja direktiiveistä

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Puhelin: +49 (0)30 2601 0
Faksi: +49 (0)30 2601 1260

EY-direktiivit, lait ja säädökset

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Puhelin: +49 (0)221 97668 0
Faksi: +49 (0)221 97668 288

DIN-standardit, ISO-standardit, VDI-määräykset

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Puhelin: +49 (0)30 2601 0
Faksi: +49 (0)30 2601 1260

VDE-määräykset, IEC-standardit

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin, Germany
Puh.: +49 30 / 34 80 01 – 0
Faksi: 49 30 / 341 70 93

Takaisin ylös

Kansainväliset instituutiot

Kansainväliset instituutiot

Turvallisuusdirektiiveistä ja -standardeista vastaavat useat kansainväliset instituutiot:

New Approach

Kolmen eurooppalaisen standardointi-instituutin (CEN, CENELEC ja ETSI) sekä Euroopan komission ja EFTA:n yhteistyön tulokset.

The European Committee for Standardization

Tietoa eurooppalaisista standardeista, sovelluksista ja kehityksistä.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Sähkötekniikan alaa koskevia standardeja.

International Organization for Standardization

Kansainvälisiä liiketoimintaa, hallintoa ja yhteiskuntaa koskevia standardeja.

International Electrotechnical Commission

Sähkö- ja elektroniikkatekniikan ja liittyvien teknologioiden kansainvälisiä standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointia.

EUR-Lex

EU:n lakiportaali.

Takaisin ylös