Takaisin

SafetyBridge-tekniikka

SafetyBridge-tekniikka on verkosta ja ohjauksesta riippumaton turvaratkaisu. Tällä teknologialla voi siirtää ja arvioida turvallisuuteen liittyviä signaaleja yleisten automaation kenttäväylien kautta. Tämä toimii ilman turvaohjauksen käyttöä. Käytetyn SafetyBridge-protokollan ominaisuuksien ansiosta tätä teknologiaa voi käyttää erilaisissa kenttäväylissä ja se on sertifioitu seuraaville verkoille: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP ja sercos.

SafetyBridge-tekniikan toimintaperiaate

SafetyBridge-tekniikalla vaihdetaan turvallisuuteen liittyviä datapaketteja turvallisten tulo- ja lähtömoduulien välillä käytettävästä verkosta ja ohjauksesta riippumatta.

Tulo- ja lähtömoduulit voivat tuolloin olla vapaasti verkkoon jaettuina.

SafetyBridge-tekniikan kaaviomainen esitys

Turvasignaalien signaalivirta

Älykäs lähtömoduuli, joka tunnetaan myös nimellä logiikkamoduuli, voi käsitellä suoraan parametroidut turvatoiminnot, kuten hätäpysäytyksen.

SafetyBridge-protokolla suojaa tietojen siirron verkossa. Se toimii älykkään, turvallisen logiikkamoduulin kautta, joka valvoo sitä.

Vakio-ohjaus

Vakio-ohjauksen kaaviomainen esitys  

Vakio-ohjaus, jota käytetään vain siirtovälineenä, kopioi tiedot.

Vakio-ohjauksen täytyy ainoastaan kopioida I/O-vakiotiedot kahteen suuntaan tulo- ja lähtömoduulien väliltä. SafetyBridge-moduulin tulo- ja lähtösignaalit ovat aina vakio-ohjauksen käytettävissä, koska ne siirretään ilman salausta.

Käytettävällä verkolla ja ohjauksella ei ole mitään turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, koska niitä käytetään pelkästään siirtovälineenä. Se tarkoittaa, että ohjaus kopioi turvalliset datapaketit oletuksena, mutta tämä ohjaus ei kuitenkaan voi tunnistaa tai käsitellä niiden turvallisuustietoja. Turvalliset SafetyBridge-moduulit hoitavat kaikki turvatoiminnot.

Turvallisten tulo- ja lähtökanavien parametrointi ja turvalogiikan laatiminen tapahtuu SAFECONF-ohjelmistolla.

SafetyBridge-protokolla

SafetyBridge-protokolla kerrostaa kunkin väyläprotokollan ja varmistaa siten tiedonsiirron suojauksen SafetyBridge-moduulien välillä.

Se sisältää toimenpiteitä turvallisuuteen liittyvien tietojen suojaukseen. Protokollalla käsitellään seuraavia virheitä:

  • Viestien toistaminen
  • Viestien häviäminen
  • Viestien liittäminen
  • Viestien väärä järjestys
  • Viestien tuhoaminen
  • Viestien viivästyminen