Takaisin

Toimintaperiaate

CONTACTRON-toimintaperiaate perustuu mikroprosessorin ohjaamaan hybridiyhdistelmään, joka sisältää lujatekoisen reletekniikan sekä kulumattoman puolijohdetekniikan. Kytkentäkonseptissa yhdistyvät molempien kytkentätekniikoiden vahvuudet. Siksi se on pitkäikäinen ja varmistaa parhaimman järjestelmäkäytettävyyden.

Vahvaa tiimityötä – jopa kymmenkertainen käyttöikä

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikka  

Lähes kulumaton CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikan ansiosta

CONTACTRON-hybriditekniikkassa lähes kulumattomat puolijohteet suorittavat moottorin päälle- ja poiskytkennät – jatkuvasta käytöstä huolehtivat pienihäviöiset, sähkömekaaniset koskettimet.

Älykkään kytkentäkonseptin ansiosta sähkömekaaniset koskettimet voidaan kytkeä lähes virrattomasti – näin voidaan teoriassa laskea kytkinkoskettimien mekaanisen käyttöiän varaan. Tämä on käytännössä kymmenkertainen aika sähköiseen käyttöikään verrattuna.

Tutustu seuraavan videon avulla CONTACTRON-hybriditekniikan toimintaan.

Hybriditekniikan toimintaperiaate

CONTACTRON-hybriditekniikka mahdollistaa moottorien pitkäikäisen ja säästävän kytkennän. Seuraavaksi esitetään päällekytkennän vaiheet. Poiskytkentä suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Vaihe1:
Rele K1 ja K2 suljetaan. Virrat l1, l2 ja l3 ovat edelleen nollassa.

Käynnistä video

Vaihe 2:

puolijohteet V1 ja V2 kytketään päälle, ja ne vastaanottavat näin käynnistysvirran. Virrat l1, l2 ja l3 alkavat virrata niin, että moottori käy. Tänä lyhyenä aikana puolijohteet V1 ja V2 tuottavat hukkatehoa.

Käynnistä video

Vaihe 3:

Hukkatehon vähentämiseksi puolijohteet ohitetaan ja sammutetaan ohitusreleellä K3.

Käynnistä video

Kulumattomat puolijohteet vastaanottavat ainoastaan päälle- ja poiskytkentämomentit. Tämän jälkeen ohitusrele voi kytkeytyä ilman kuormaa ja johtaa moottorivirtaa jatkuvasti. Kaikkea tätä ohjaa ja valvoo yksi ainoa mikro-ohjain.

Tekniikka mahdollistaa säästävän kytkennän ja kasvattaa kytkentälaitteen käyttöiän kymmenkertaiseksi.

Käynnistä video