Takaisin

CONTACTRON – pienempi tilantarve

Kompakti kotelo ja useita toimintoja yhdessä laitteessa

Kompakti kotelo säästää 75 prosenttia tilaa

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimen avulla voidaan aikaisemmin huomattavasti tilaa kytkentäkaapissa vieneet laiteyhdistelmät korvata yhdellä ainoalla laitteella.

Tarpeen mukaan hybridimoottorinkäynnistimessä yhdistyy jopa neljä toimintoa yhdessä laitteessa. Siitä huolimatta käynnistimen leveys on vain 22,5 mm.

Pinta-alantarve verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin  

Jopa 75 prosentin tilansäästö CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimellä

Monet moottorisovellukset ovat tähän mennessä vaatineet useampia kytkentälaitteita

Mekaaniset kytkentälaitteet - niin kutsutut kontaktorit - kytkevät tavallisesti moottorit päälle ja pois päältä. Aikaisemmin moottorivirran ylikuormitusta tai tukoksia on valvonut moottorinsuojakytkin, joka vikatapauksessa sammuttaa moottorin.

Jos moottoria tarvittiin molempiin pyörimissuuntiin, kytkentätekninen toiminto - kahden vaihejohtimen vaihto - piti suorittaa suunnanvaihtokontaktorin avulla. Kun sovelluksen lisäksi oli täytettävä toiminnallisen turvallisuuden asettamat vaatimukset, yksi tai kaksi kontaktoria piti kytkeä sarjaan.

Tästä johtuen useat moottorisovellukset vaativat neljä tai viisi laitetta, jotka oli suunniteltava, johdotettava ja kytkettävä asianmukaisesti. CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistin yhdistää toiminnot yhteen laitteeseen.