Takaisin

Yhteistyöt

Katsaus Hannover Messe 2012 -messuihin

Lue lisää "Partnership of Experts" yhteistyöstä. Hannover Messe 2012 -messujen lehdistötilaisuudessa yritykset ovat kertoneet mielipiteitään.

2012

Ensimmäiset yhteistyön tulokset

Hannover Messe 2012 -messuilla Phoenix Contact esitteli ensimmäiset tulokset yhteistyöstä Eatonin kanssa. Viime vuonna molemmat yhtiöt allekirjoittivat Hannover Messe 2011 -messuilla Contactron- ja SmartWire-DT™-teknologioita koskevan yhteistyösopimuksen. Nyt Phoenix Contact esittelee uudet CONTACTRON-kytkentälaitteet, joissa on SmartWire-DT™-liitäntä.

Wöhner ja Phoenix Contact esittelevät yhteistyön tuloksena syntyneen, oikosulkusuojatun hybridimoottorinkäynnistimen, jota voidaan käyttää myös 60 mm:n kokoojakiskoissa.

2011

Partnership of Experts

Marraskuussa 2011 Wöhner-yhtiö valittiin toiseksi kumppaniksi. Nimellä "Partnership of Experts" yhtiöt haluavat yhdessä tuottaa tekniikkaa, joka vastaa kone- ja laitteistonrakennusalojen kasvaviin tarpeisiin. "Wöhner CrossLink Technology" -tekniikan integroimisen tuloksena Wöhnerillä on mahdollisuus käyttää tätä hybridimoottorinkäynnistintä sopivan sovittimen avulla sekä 60 mm:n kokoojakiskojärjestelmässä että DIN-asennuskiskoissa.

Yhdessä Eaton- ja Wöhner-kumppaneidensa kanssa Phoenix Contact tuo markkinoille kolme teknologiaa, Smartwire-DT™, Contactron ja Crosslink, ja kehittää näin edelleen tuotevalikoimaansa.

Yhteistyösopimus Eatonin kanssa

Hannover Messe 2011 -messuilla Phoenix Contact ja Eaton allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoitus on edistää teollisten, sähköisten kytkentälaitteiden ja tietoliikennejärjestelmien kehitystä ja markkinointia.

Yhteistyön tavoite on yhteisen strategian kehittely ja toteuttaminen sähköisen Contactron-moottorinkäynnistimen kohdalla sekä SmartWire-DT™:n vakiinnuttaminen uutena standardina älykkäiden kytkentälaitteiden tietoliikenneliitännöissä.

Partnership of Experts

Partnership of Experts