Takaisin

CONTACTRON – nopeampaa ja helpompaa johdotusta varten

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistin integroi kaikki klassisen paluurelekytkennän toiminnot, mukaan lukien turvatoiminnot, yhteen laitteeseen.

Sisäiset kuorma- ja lukituskytkennät säästävät aikaa ja takaavat selkeän johdotuksen kytkentäkaapissa. Mekaanisiin standardiratkaisuihin verrattuna johdotukseen kuluva aika vähenee jopa 75 prosenttia.

Helpompaa ja nopeampaa johdotusta

CONTACTRON 4 in 1  

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistin yhdistää tarpeen mukaan jopa neljä toimintoa yhteen laitteeseen. Näihin kuuluvat myötäpäivään pyörivät toiminnot, joita on helppo ohjata 24 V:n PLC-lähtökortin kautta, sekä vastapäivään pyörivät toiminnot valinnaisella suunnanvaihtotoiminnolla, mukaan lukien lukitus- ja kuormajohdotus.

Tämän lisäksi laitteet suojaavat moottoria integroidun moottorinsuojan avulla, joka sisältää automaatti- ja etäpalautustoiminnot. Sen lisäksi käyttöön otettu turvatoiminto vastaa hätäseis-käskyihin Performance Level e (PL e) / luokan 3 mukaan.

Vertaa: moottorin paluurelekytkennän päävirtapiiri

Helppo johdotus CONTACTRONin avulla

Jopa 75 prosentin ajansäästö tavanomaisiin menetelmiin verrattuna.