WLAN -tukiasema Ex-alueelle

WLAN -tukiasema Ex-alueelle

Langatonta tiedonsiirtoa Ex-alueella

Kestävä WLAN -tukiasema kaikkiin kohteisiin, joista tietoja on siirrettävä turvallisesti Ex-alueelta.

Takaisin: Teollisuus-WLAN

Kategoriat

Hae kohteesta WLAN -tukiasema Ex-alueelle

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä kehittyneen langattoman tekniikan etuja myös räjähdysvaarallisilla alueilla Zone 2 soveltuvilla Phoenix Contactin industrial WLAN -tuotteilla.

Edut

  • Parasta turvallisuutta Zone 2 räjähdysvaarallisilla alueilla
  • Teollisuuden WLAN-verkkojen luonti on yksinkertaista ja varmaa - helpoilla suunnittelu- ja konfigurointikonsepteilla
  • Erityisen turvallinen ajankohtaisten tietoturvastandardien ja salauksen ansiosta
  • Joustava tilaratkaisu jopa monien satojen metrien kantamien ansiosta
  • Soveltuu ulkotiloihin, koska kotelo on lasikuituvahvisteista muovia ja antennit on integroitu
  • Integroitu teholähde syöttöjännitteille 100 V AC ... 240 V AC

WLAN -ratkaisuja Ex-alueelle

Tabletti jalostamon edessä  

Langaton Ethernet myös räjähdysvaarallisilla alueilla

Erityisiä suojaustoimenpiteitä tarvitaan, jotta langatonta Ethernet-infrastruktuuria voidaan käyttää turvallisesti myös räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Phoenix Contact tarjoaa Zone 2:lle suunniteltuja WLAN -tukiasemia. Hyödy kustannuksiltaan edullisesta ja nopeasta tiedonsiirrosta:

  • Nopea ja luotettava tietojen vaihto kentän ja valvomon välillä
  • Tehokas tiedonsiirto suurissa halleissa tai avotiloissa.
  • Huoltotietojen ja verkon resurssien tosiaikainen, paikasta riippumaton käytettävyys lisää tuottavuutta
  • Monipuolinen tietoliikenneinfrastruktuuri, soveltuu tietojen, videon ja puheen samanaikaiseen siirtoon

Siirrä tietoja varmasti pitkiä matkoja

WLAN-antenni  

Teollisuus-WLAN pitkille etäisyyksille

Laajoissa teollisuuslaitoksissa tietoja on usein siirrettävä jopa satoja metrejä varmasti ja turvallisesti. Yhdistä Ex-alueen WLAN -tukiasemia Phoenix Contactin laajaan teollisuuskäyttöön tarkoitettujen antennien ja lisätarvikkeiden valikoimaan.

Korkeat turvastandardit suojaavat kaikkia WLAN-Ethernet-verkkoja luotettavasti luvattomalta pääsyltä.

Käyttömahdollisuudet ovat monipuolisia:

  • Järjestelmän osien ja diagnostiikka-tablettien Ethernet-yhteys etäisiin toimipisteisiin
  • Ethernet-yhteys vaikeakulkuisiin tai tilapäisiin rakennuksiin
  • Kaapeliverkkojen vikatoleranssin nostaminen redundanteilla langattomilla reiteillä