USB

Hyväksi havaittu liitäntä

Hyväksi havaittu liitäntä

Liittäminen mahdollista käytön aikana – laitteiden ja järjestelmien ominaisuuksien tunnistus tapahtuvat automaattisesti.

Huoltoa ja kunnossapitoa varten Phoenix Contactilla on tarjota kattava USB-komponenttien tuotevalikoima. Saatavissa on kotelointiluokkiin IP20 ja IP65/IP67 kuuluvia laitepistoliittimiä ja käyttövalmiita kaapeleita sekä erimallisia standardoituja USB-liitäntöjä.

Edut

  • Kaikki yhdeltä toimittajalta – johdotus laitteesta kentälle yhden järjestelmän avulla
  • Tilaa säästäviä versioita, kuten koon M12 Mini-USB
  • Varmatoimisia vaativassa teollisuusympäristössä korkeiden kotelointiluokkien ansiosta
  • Yhteensopivia muiden valmistajien kanssa standardoitujen pistoliitinjärjestelmien ansiosta

USB-tekniikka

Grafiikka, USB-topologia  

USB-topologia

Monilla teollisuuden aloilla USB-liitännöistä on tullut korvaamattomia. Toimintatapa on hyvin yksinkertainen: jokainen yksittäinen laite liitetään erikseen keskuslaitteeseen (esimerkiksi teollisuus-PC:hen).

Phoenix Contactin USB-pistoliitinten ansiosta näitä koneessa ja ohjauskaapissa olevia liitäntöjä voi käyttää suoraan. Kaikki komponentit on suojattu voimakkailta sähkömagneettisilta häiriöiltä. Komponentit soveltuvat standardin USB 2.0 mukaiseen tiedonsiirtoon nopeudella 480 Mb/s tai standardin IEEE 1394 mukaiseen tiedonsiirtoon nopeudella 400 Mb/s.

Hyödynnä järjestelmän edut:

  • Käyttö mahdollista kaikilla teollisuuden alueilla
  • Tähtitopologian käyttö
  • Tiedonsiirtonopeudet jopa 480 Mb/s
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje