Integroidulla teholähteellä varustettu UPS

Pieniä ja joustavia

Pieniä ja joustavia

MINI UPS ja TRIO UPS ovat kapeita ratkaisuja, jotka sisältävät kaksi toimintoa yhdessä kotelossa.

Takaisin: Keskeytymättömät teholähteet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS -laitteissa on tilaa säästävästi yhdistetty samaan koteloon teholähde ja elektroninen kytkentäyksikkö.

  • Tuoteluettelo - TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS on kehitetty erityisesti sarjakoneenvalmistuksen teollisuus-PC:iden teholähteeksi.

Hae kohteesta Integroidulla teholähteellä varustettu UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tarvitsetko keskeytymättömän teholähteen, joka vie mahdollisimman vähän tilaa ohjauskaapistasi? Phoenix Contactin MINI UPS ja TRIO UPS sisältävät samassa kotelossa sekä teholähteen että elektronisen kytkentäyksikön. Nämä tuotteet varmistavat tasavirtalaitteiden toiminnan sekä sähköverkon toimiessa moitteettomasti että verkkohäiriöiden aikana.

Edut

  • Soveltuu käytettäväksi kaikkialla maailmassa yleiskäyttöisen jännitetulon ja kansainvälisten hyväksyntien ansiosta
  • Luotettava tehonsyöttö, niin verkkoon liitettynä kuin ilman verkkoakin.
  • Säästää tilaa: teholähde ja elektroninen kytkentäyksikkö samassa kotelossa
  • Sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen: erilaisten akkujen ansiosta puskuriajat asetettavissa yksilöllisesti 5 A:n virtaan saakka

MINI UPS – kompakti ja silti monipuolinen signalointi

Phoenix Contactin MINI UPS puskuroi prismakilven moottorin ja ohjausmoduulin.  

24 V DC:n MINI UPS käyttää tässä 0,8 Ah:n akkumoduulia

MINI UPS-laitetta voi käyttää kaikkialla siellä, missä tarvitaan tilaa säästäviä ratkaisuja enintään jännitteelle 24 V DC ja 2 A:n nimellisvirralle  tai jännitteelle 12 V DC ja 4 A:n nimellisvirralle.  

Tällöin voit hyötyä kahdesta tärkeästä edusta:

  • Erinomainen toimintavarmuus – monipuolinen signalointi ja lämpötilasta riippuvainen akun lataus.
  • Asennettavissa nopeasti – johdottaminen on hyvin vaivatonta helposti liitettävien COMBICON-pistoliitinten ansiosta.

Käytännön esimerkki: ennen tunneliin ajoa liikennemerkit muistuttavat nopeusrajoituksista. Vaihtuvien opasteiden antureihin kuuluvia kolmikulmaisia prismoja ohjaa 24 V:n DC-moottori.

MINI UPS syöttää näille kytkentähetkellä 3 A:n virran. Tämän jälkeen moottori liikkuu viiden sekunnin kuluessa sopivaan lähtöasemaan 1,5 A:n nimellisvirralla. Liikenneturvallisuuden vuoksi on nimittäin varmistettava, että merkit liikkuvat sähkökatkoksen tapahtuessa neutraaliin näyttöasemaan.

TRIO UPS – omavarainen ja aikaa säästävä

TRIO UPS soveltuu erityisesti teollisuus-PC:n teholähteeksi. Tällöin käytettävissäsi on kaksi tärkeää etua:

  • Omavarainen – AC-verkon vioittuessa tapauksessa teollisuus-PC jatkaa keskeytyksettä toimintaansa.
  • Säästää aikaa – syöttöjännitteen palauduttua teollisuus-PC käynnistyy automaattisesti.

UPS-CONF-ohjelmiston avulla voit mukauttaa UPS-yksikön toiminnan omiin olosuhteisiisi sopivaksi. Esimerkiksi akun latauksen loppujännitettä on mahdollista muuttaa.

24 V DC:n lähtöjännitteen TRIO UPS käyttää UPS BAT -akkuja 1,3 Ah - 12 Ah.

Konfigurointi- ja hallintaohjelmisto UPS-CONF on ladattavissa ilmaiseksi tuoteluettelon TRIO UPS kohdasta "Lataukset".
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje