Trusted Wireless 1.0 Serial

Yleiskäyttöinen ja kestävä

Yleiskäyttöinen ja kestävä

Trusted Wireless -tekniikan avulla pystyt siirtämään sarjamuotoiset tiedot luotettavasti myös hankalassa ympäristössä.

Takaisin: Wireless Serial

Kategoriat

Hae kohteesta Trusted Wireless 1.0 Serial

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hyödynnä Trusted Wireless -tekniikan edut myös sarjamuotoista tiedonsiirtoa käyttävien ja liitännällä RS-232/422/485 varustettujen laitteiden ja ohjausjärjestelmien kanssa. Radiomoduulimme avulla voit yhdistää verkkoon ongelmitta useita ohjausjärjestelmiä tai etälaitteita. Hyväksi havaittu Trusted Wireless -tekniikka huolehtii myös vaativassa teollisuusympäristössä siitä, että tiedonsiirto tapahtuu luotettavasti ja nopeasti – protokollatyypistä riippumatta.

Edut

  • Luotettavaa tiedonsiirtoa myös suurilla etäisyyksillä ja monimutkaisten, enimmillään 254 laitetta käsittävien verkkorakenteiden tapauksessa - tämä on mahdollista teollisuuden tiedonsiirtoon tarkoitetun Trusted Wireless -tekniikan ansiosta
  • Käyttö joustavaa yhden laitteen sisältämien useiden toimintojen (master-, slave- ja repeater-slave) ansiosta
  • Langattoman verkon etädiagnostiikka helppo suorittaa diagnostiikkaohjelmiston avulla

Trusted Wireless Serial -tekniikan mahdollisia käyttökohteita

Radiomoduuli Trusted Wireless Serial -tekniikkaa varten  

Sarjamuotoisten tietojen siirto langattomasti – Trusted Wireless Serial -radiomoduulia käyttäen

Siirtävätkö laitteesi sarjamuotoista tietoa? Siinä tapauksessa Phoenix Contactin Trusted Wirless Serial -tekniikkaa hyödyntävät laitteet ovat sopiva ratkaisu, jonka avulla yhdistät laitteesi langattomasti verkkoon.

  • Siirrettävien tai tilapäisten koneiden tai laitteistojen yhdistämiseen
  • Langaton yhteys teollisuuden ohjausjärjestelmiin
  • Korvaa kenttäväylän kaapelit esimerkiksi Profibus- tai Modbus-väylien tapauksessa
  • Pumpun/moottorin ohjaus

Helppokäyttöinen etädiagnostiikka

Diagnoosiohjelmisto RAD-Link  

Helppokäyttöinen etädiagnostiikka – RAD-Link-ohjelmiston avulla

Käyttäessäsi Phoenix Contactin diagnostiikkaohjelmistoa RAD-Link voit valvoa master-laitteen välityksellä kaikkia verkkoon kuuluvia laitteita. Tällöin ohjelmisto tallentaa esimerkiksi langattoman yhteyden tilan, RSSI-signaalivoimakkuuden syöttöjännitteen.