Takaisin

Yksisuuntainen langaton järjestelmä - siirtää tiedot luotettavasti yhteen suuntaan

Yksisuuntaisten RAD-Line-I/O-moduuliemme avulla voit siirtää luotettavasti kaksi digitaalista kytkentäsignaalia ja yhden analogisen anturisignaalin lähettimestä vastaanottimeen. Point-to-point-yhteyksien lisäksi on mahdollista muodostaa myös useista vastaanottimista koostuvia järjestelmiä, joita voi käyttää signaalien moninkertaistamiseen tai jakamiseen.           

Yksisuuntaisen langattoman järjestelmän edut

Yksisuuntainen langaton järjestelmä  

I/O-signaalien siirto luotettavasti – yksisuuntaisen langattoman järjestelmän avulla

Voit siirtää I/O-signaalit luotettavasti muutamien satojen metrien tai enimmillään useiden kilometrien pituisen matkan.

  • Häiriöitä sietävä ja luotettava tiedonsiirtomenetelmä teollisuusympäristöön
  • Helppo ottaa käyttöön
  • Hyvät diagnostiikkamahdollisuudet
  • Paikallinen järjestelmätiheys voi olla suuri, enimmillään useita satoja verkkoja.
  • Vapaasti käytettävä 2,4 GHz:n ISM-kaista ei aiheuta juoksevia kustannuksia.
  • Järjestelmää voi käyttää häiriöittä WLAN 802.11 -verkkojen ja Bluetooth-järjestelmien rinnalla.
  • Käyttö Ex-tilassa 2

Käyttö point-to-point-yhteytenä

Yksisuuntainen point-to-point-yhteys  

Yksisuuntainen point-to-point-yhteys

Point-to-point-yhteys on eräs tapa siirtää I/O-signaalit langattomasti.

Kun tämänkaltainen järjestelmä on asennettu valmiiksi, signaalit yhdistetty järjestelmään ja käyttöjännite kytketty, langaton yhteys muodostuu tämän jälkeen automaattisesti, ilman että lisäasetukset ovat tarpeen.

Käyttö point-to-multipoint-yhteytenä

Yksisuuntainen point-to-multipoint-yhteys  

Yksisuuntainen point-to-multipoint-yhteys

Signaalit voi siirtää Trusted Wireless-I/O-laitteiden avulla myös point-to-multipoint-yhteyden muodossa.

Kun tämänkaltainen kokoonpano on asennettu valmiiksi ja signaalit sekä käyttöjännite yhdistetty, yhteys muodostuu tämän jälkeen automaattisesti. Lisävastaanotinten avulla on mahdollista jakaa tai moninkertaistaa signaaleja.


Takaisin
Lisätietoja