Takaisin

Langaton teknologia Trusted Wireless 2.0

Käyttöalueet

Phoenix Contactin tuotevalikoima on sisältänyt jo yli 10 vuoden ajan langattomia teknologioita teolliseen käyttöön. Patentoitu Trusted Wireless 2.0 -tekniikka kehiteltiin erityisesti teollista käyttöä varten, ja se soveltuu parhaiten anturi- ja toimilaitetietojen langattomaan siirtoon samoin kuin vähäisistä keskisuurten tietomäärien siirtoon laajennetuissa laitteistoissa.

Näkyvyyden ollessa rajoittamaton langaton yhteys voi kantaa useista sadoista metreistä jopa useampaan kilometriin.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 – teollinen langaton teknologia

Trusted Wireless 2.0 kattaa näin aukon WirelessHART-teknologian (erityinen teknologia anturiverkoille) sekä Wireless LAN -teknologian (suurnopeusteknologia) välillä. Optimaalista mukauttamista varten kuhunkin käyttökohteeseen käytettävissä on eri asennusmahdollisuuksia.

Edut

Langaton Trusted Wireless 2.0 -teknologia on kehitelty erityisesti teollisten infrastruktuurisovellusten tarpeita varten. Olennaisia ominaisuuksia ovat:

  • Kestävä tietoliikenne taajuushyppelymenettelyn (FHSS) ansiosta
  • Automaattiset ja manuaaliset rinnakkaismekanismit langattomien järjestelmien rinnakkaiskäyttöä varten
  • Turvallinen tiedonsiirto tietolukituksen ja tunnistuksen ansiosta
  • Hyvät kantamat suuren vastaanottoherkkyyden ja yksilöllisesti säädettävien tietonopeuksien ansiosta
  • Joustavat verkot ja automaattinen yhteydenhallinta
  • Optimaalinen sopeuttaminen kulloiseenkin käyttökohteeseen sekä kattavat diagnostiikkaominaisuudet
  • Paikallinen  verkkohallinta nopeutettua tiedonsiirtoa varten

 

Kestävä ja häiriötön tietoliikenne

Taajuushyppelymenettely (FHSS)  

Taajuushyppelymenettely (FHSS)

Lisenssivapaalla 2,4 GHz:n taajuuskaistalla Trusted Wireless 2.0 käyttää niin sanottua FHSS-menettelyä (Frequency Hopping Spread Spectrum). Teknologia hyödyntää tällöin yhtä 127 taajuuskaistan kokonaiskirjon kanavasta, jonka yli hypätään pseudosattumamallin pohjalta. Näin voidaan parantaa tietoliikenteen kestävyyttä.

Näin Trusted Wireless 2.0 mahdollistaa erityisen hyvän eri langattomien järjestelmien samanaikaisen hallinnan. Käytettäessä eri RF-kaistoja (Radio Frequency)  useampia Trusted Wireless 2.0 -järjestelmiä voidaan käyttää ongelmitta rinnakkain. Lisäksi on olemassa mahdollisuus tiettyjen kanavien maskaukseksi (Black Listing), jotta olisi mahdollista käyttää samanaikaisesti esimerkiksi WLAN-järjestelmiä ilman tehorajoituksia.

Myös normin EN 300328 v1.8.1 uudistetut, 2,4 GHz:n alueella toimivia langattomia järjestelmiä koskevat vaatimukset on huomioitu Trusted Wireless 2.0 -järjestelmässä.

Turvattu siirto

Patointoidussa tekniikassa, kuten Trusted Wireless 2.0 -järjestelmässä, protokollaan ei pääse julkisesti käsiksi, joten teknologia on paremmin suojattu sisäänpääsy-yrityksiltä. Lisäksi järjestelmään on lisätty turvamekanismeja: 128 bitin tietolukitus huolehtii siitä, että teoriassa mahdollisesti kuultuja tietopaketteja ei voida ymmärtää, ja integriteettitarkistus testaa lähettäjän aitouden ja poistaa viestit, joita on muunnettu.

Joustavat mukautusmahdollisuudet

Trusted Wireless 2.0 tarjoaa mahdollisuuden säätää langattoman liittymän tiedonsiirtonopeutta ja näin parantaa vastaanottoherkkyyttä. Tiedonsiirtonopeuden ollessa alhaisempi voidaan kattaa huomattavasti suurempi alue kuin mikä suurella nopeudella on mahdollista. Käyttäjä voi siis käyttökohteesta ja tarvittavasta kantamasta riippuen suorittaa asianmukaisen säädön.

Paikallinen verkkohallinta

Parent-Child-vyöhyke  

Paikallinen verkkohallinta Parent-Child-vyöhykkeellä

Teknologiat, kuten WirelessHART tai Zigbee noudattavat verkkohallinnassa keskuslähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että kaikki viestit kulkevat keskusisännän kautta ja saattavat näin aiheuttaa huomattavaa ruuhkaa langattomassa verkossa.

Trusted Wireless 2.0 käyttää sitä vastoin paikallista verkkohallintaa. Tällöin langattomassa verkossa muodostetaan Parent-Child-vyöhykkeet, jolloin ylemmässä asemassa oleva langaton moduuli toimii parentina ja siihen liitetyt moduulit childina.

Koko verkkohallinta prosessoidaan Parent-Child-vyöhykkeen sisällä eikä sitä tarvitse siirtää keskushallinnan kautta. Tämä vähentää viestiliikennettä koko verkossa ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.


Takaisin
Lisätietoa