Ylijännitesuojien testauslaite

Kannettava testilaboratorio

Kannettava testilaboratorio

Suorita ennaltaehkäisevä tarkastus: kattavalla pistoliitettävien ylijännitesuojien testillä.

Takaisin: Ylijännitesuojat ja häiriösuodattimet

Kategoriat

Hae kohteesta Ylijännitesuojien testauslaite

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ota ajoissa selvää pistoliitettävän ylijännitesuojasi tilasta! CHECKMASTER tarkistaa Phoenix Contactin ylijännitesuojat ja testaa samalla kaikki olennaiset osat.

Edut

  • Laitteistokäytettävyyden paraneminen testauksen ansiosta
  • Korkea laatu- ja turvallisuusstandardi: päivitysominaisuuden ansiosta aina ajan tasalla
  • Helppokäyttöinen, turvallinen ja nopea – virheetön tuotteiden syöttö viivakoodinlukijalla
  • Turvallinen eri testausmenetelmien ansiosta

Säännöllinen testaus turvaa ylijännitesuojat

Ylijännitesuojien testauslaite CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: testauslaite eri malleille ja kytkennöille

IEC 62305-3 -standardin mukaan ylijännitesuojat on testattava säännöllisesti. Lisäksi standardi sisältää määräykset testiarvojen asianmukaisesta dokumentoinnista. CHECKMASTER 2:n toimintatapa vastaa näitä määräyksiä.

  • CHECKMASTER 2 tallentaa kaikki testitulokset muistiin.
  • Tallennetut testiarvot voidaan tulostaa heti tai myöhemmin.
  • Testiprotokolla sisältää tuotekuvauksen, testituloksen, päivämäärän ja kellonajan.

Käytettävissä on erilaisia testiadaptereita, joiden avulla CHECKMASTER 2 voi testata lähes kaikki pistoliitettävät ylijännitesuojat.

Älykäs testaus ja tarkka diagnostiikka

Viivakoodiskanneri  

Testikappaleen helppo tunnistus - viivakoodiskanneri

CHECKMASTER tarkastaa Phoenix Contactin ylijännitesuojien sähköiset ominaisuudet. Tuotenumerot luetaan virheettömästi viivakoodiskannerin avulla.
Testikappale kytketään sille sopivaan testiadapteriin. Kun skanneri on tunnistanut laitetyypin, testi käynnistyy automaattisesti kytkennän jälkeen.
Vaihtoehtoisesti testikappaleen tuotenumero voidaan testiadapterin kytkemisen jälkeen syöttää kosketusnäytön kautta.

Testitulos  

  • Tila 1: kunnossa
  • Tila 2: toleranssiraja saavutettu
  • Tila 3: ylikuormitus, vaihto tarpeen

Toleranssiraja saavutettu – suositellaan vaihtoa

Jos CHECKMASTER ilmoittaa: "toleranssiraja saavutettu", ylijännitesuoja on kuormittunut useamman kerran aikaisemmin. Ylijännitesuoja on vielä toimintakelpoinen, mutta se pitäisi vaihtaa ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ajatellen.