Teknologiakomponentit

Phoenix Contactin teknologiakomponentit

Räätälöityä tekniikkaa

Suunnittele kanssamme ainutlaatuisia automaatioratkaisuja luotettavien vakioratkaisujen ja ydintekniikoiden pohjalta.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Teknologiakomponentit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin teknologiakomponenttien avulla voit suunnitella omia ohjausratkaisuja. Tuemme sinua tarjoamalla johtavaa ohjelmistotekniikkaa alueilla IEC 61131 Control, Safety IEC 61508 ja PROFINET – käytettävissä myös yhdistelmänä automaatiojärjestelmässä.

Edut

  • Omien automaatioratkaisujen joustava suunnittelu suorituskykyisten teknologiakomponenttien avulla
  • Heti käytettävissä olevat teknologiakomponentit nopeuttavat integrointia automaatiojärjestelmään
  • Asiantuntevaa palvelua yli 30 vuoden kokemuksella johtavien automaatiotekniikoiden kehittämisessä
  • Avoimet laitteistojen ja ohjelmistojen teknologiakomponentit samalta toimittajalta mahdollistavat räätälöidyn automaatiojärjestelmän

Teknologiakomponentit teollisuuden ohjaustekniikkaan

Modulaarinen ohjelmistoalusta  

Modulaarinen ohjelmistoalusta

Teknologiakomponenttimme mahdollistavat automaatiojärjestelmän joustavan toteutuksen. Tätä varten olemme kehittäneet monipuolisen ohjelmistoalustan. Markkinastandardit ja uudet teknologiat sisältyvät jo tähän alustaan.

Avoin ohjelmistorakenne ja määritetyt liitännät sovittavat ohjelmiston nopeasti ja kustannustehokkaasti erityisiin vaatimuksiin. Runtime-teknologiakomponentteja on saatavana heti useille prosessoreille ja käyttöjärjestelmille. Tarvittaessa sovitus yksilölliseen laitealustaan tapahtuu nopeasti. Sovellusten kirjo ulottuu lähes kaikille teollisuusaloille.

IEC 61131 Control -teknologiakomponentit

IEC 61131 Control -teknologiakomponentit  

Sovellukseesi sopivat ohjelmointi- ja ajoaikajärjestelmät

IEC 61131 Control -teknologiakomponentit ovat maailmanlaajuisesti johtavia – pienohjausten tai käyttölaitteiden yksinkertaisesta parametroinnista aina vapaasti ohjelmoitaviin ohjauksiin koneen- ja järjestelmänrakennuksessa. Phoenix Contactin ohjelmointi- ja ajoaikajärjestelmät osoittavat laatunsa ja luotettavuutensa päivittäin sadoissa tuhansissa automaatiojärjestelmissä.

IEC 61508 Safety -teknologiakomponentit

IEC 61508 Safety -teknologiakomponentit  

Sertifioitu ohjelmisto turvatekniikkaan

IEC 61508 Safety -teknologiakomponentteja toiminnalliseen turvallisuuteen käytetään menestyksekkäästi yli 50 000 sertifioidussa järjestelmässä kautta maailman. Turvalliset ohjelmointi- ja ajoaikajärjestelmämme kattavat koko turvallisuussovellusten kirjon SIL 2:n ja SIL 3:n mukaan, pienistä turvaohjauksista ja vain muutamista turvallisista tuloista/lähdöistä aina komplekseihin turvajärjestelmiin saakka.

PROFINET-teknologiakomponentit

PROFINET-teknologiakomponentit  

PROFINET-liitäntöjen helppo liittäminen

PROFINET-teknologiakomponentteja käytetään ja sertifioidaan menestyksekkäästi Phoenix Contactin tuotteissa. Itse kehitetty PROFINET-teknologiamme ulottuu verkkokonfiguroinnista tiedonsiirtopinoihin ja täydellisesti integroituun Single-Chip-liitäntään TPS-1 saakka. Käytännössä testattu teknologia mahdollistaa PROFINET-ohjainten, PROFINET-laitteiden ja PROFINET-ohjain-/laiteyhdistelmien suunnittelun yksinkertaisella tavalla.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje