PROFINET IRT -kytkimet

PROFINET IRT -kytkimet

Ethernet reaaliajassa

Ethernet-kytkentä korkeimmalla nopeudella PROFINET-sovelluksiin.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta PROFINET IRT -kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Paranna PROFINET-sovellusten reaaliaikaisuutta Phoenix Contactin sopivilla teollisuus-Ethernet-kytkimillä. PROFINET IRT -kytkimet tarjoavat integroidun ERTEC-teknologian avulla optimaaliset reaaliaikaominaisuudet PROFINET-verkoille.

Edut

  • ERTEC-teknologian avulla PROFINET-datapaketit voidaan tunnistaa sekä lähettää priorisoidusti ja nopeasti edelleen
  • Jatkuva häiriösietoisten ja diagnosoitavien valokaapeliyhteyksien laadunvalvonta
  • Ihanteellinen kenttäkäyttöön suojausluokalla IP67 sekä Push-Pull-liitäntätekniikalla (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF )

Hallittavat kytkimet PROFINET-ympäristökäyttöön

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINET IRT:lle  

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINET IRT:lle

Integroidulla PROFINET IO-laitteella PROFINET IRT -kytkimet soveltuvat optimaalisesti käytettäviksi PROFINET-verkoissa Conformance Class B ja C. Kytkimet voidaan konfiguroida ja diagnostiikka suorittaa täydellisesti PC Worxin ja Step 7:n avulla.

Taatun 200 ms:n kytkentäajan vikatapauksessa varmistaa MRP-protokolla (Media Redundancy Protocol).

LLDP-protokolla (Link Layer Discovery Protocol) mahdollistaa lisäksi verkkotopologian automaattisen määrityksen.

Diagnostiikka valokaapeliyhteyksille

Diagnostiikka valokaapeliyhteyksille PROFINET-kytkimillä  

Valokaapeliyhteyksien diagnostiikka ja pituusmittaus

FL SWITCH IRT -kytkimillä PROFINET-valokaapeliyhteydet voidaan diagnosoida ja diagnostiikka-arvot tuoda ohjaukseen.

Voit valvoa jatkuvasti valokaapeliyhteyksien laatua. Tarkemman arvion varmistamiseksi IRT-kytkimet voivat lisäksi raportoida PROFINET-laitteessa kahden laitteen välisen etäisyyden.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Ennakoiva huolto parantaa käytettävyyttä ja vähentää seisokkiaikoja
  • Yhteyslaatu voidaan arvioida tarkemmin, koska myös pituus mitataan