Takaisin

PROFINET-kytkimet

FL SWITCH IRT -tuoteperhe käyttää ERTEC-ohjainta ja on näin ihanteellinen PROFINET-sovelluksiin. Kytkin täyttää kaikki vaatimukset PROFINET IO -pakettien optimaaliseen edelleenlähetykseen. FL SWITCH IRT -kytkimet ovat integroidun PROFINET IO -laitteen ansiosta täysin konfiguroitavissa ja valvottavissa ohjauksesta käsin.

Priorisoitua PROFINET-tiedonsiirtoa

PROFINET-priorisointi  

PROFINET-priorisointi

Tietopakettien prioriteetista riippumatta PROFINET-pakettien käsittely tapahtuu ensisijaisesti tutkimalla, sisältääkö tulevien pakettien otsikkokehys PROFINET-ID:n.

Jos otsikosta tunnistetaan PROFINET-ID, tietopaketti käsitellään korkeammalla prioriteetilla. Sen ansiosta tiettyjen sovellusten, kuten videon suoratoiston, prioriteettia voidaan nostaa ilman PROFINET-tiedonsiirron heikkenemistä.

Järjestelmän käyttäjän ei tarvitse huolehtia PROFINET-pakettien priorisoinnista. Tämä yksinkertaistaa verkon suunnittelua ja mahdollistaa kaikkien ei-PROFINET-sähkeiden prioriteettien yksityiskohtaisen erottelun.

Lyhyimmät latenssiajat saavutetaan pakettien edelleenlähetyksessä 100 mbps -siirrossa - Cut Through Switching -tekniikan ansiosta. Näin PROFINET-paketit saavuttavat kohteen nopeasti myös useiden kytkinten kautta.

Integroitu teknologia

IRT-kytkinten konfigurointi  

IRT-kytkinten konfigurointi

Voit konfiguroida FL SWITCH IRT -kytkimen täysin PROFINET-ohjauksesta käsin - ensimmäisestä käyttöönotosta ja IP-osoitteenannosta DCP:n kautta portin konfigurointiin saakka.

Käytön aikana IRT-kytkinten koko diagnoostiikka on luettavissa ja valvottavissa PROFINET IO -laitteen kautta.

Laitteen nopea kytkentä ja verkkotopologian valvonta toteutetaan PROFINET-standardiin sisällytetyn LLDP:n (Link Layer Discovery Protocol) kautta. Lisäksi verkkotopologiaa valvotaan LLDP:n avulla verkonhallintatyökalusta käsin.

Diagnostiikka valokaapeliyhteyksille

Diagnostiikka valokaapeliyhteyksille  

Diagnostiikka valokaapeliyhteyksille

FL SWITCH IRT -kytkimet voidaan diagnosoida PROFINET-valokaapeliyhteyksien kautta ja diagnoosiarvot voidaan tuoda ohjaukseen.

Näin valokaapeliyhteyksien laadun jatkuva valvonta on mahdollista. Valokaapeliyhteyksien parempaa valvontaa varten FL IRT-kytkimet voivat myös raportoida PROFINET IO -laitteessa kahden laitteen välisen etäisyyden.

MRP - nopea ja taattu uudelleenkytkeytyminen

MRP ohjaa uudelleenkytkeytymistä rengastopologiassa  

Uudelleenkytkeytyminen vikatilanteessa

Varmista keskeytymätön tietoliikenne: MRP (Media Redundancy Protocol) on redundanssiprotokolla ja IEC 62439 -standardin osa. Rengastopologiassa se kytkeytyy katkoksen sattuessa uudelleen enintään 200 ms:ssa.

Integroi MRP-hallintatoiminto kytkimeen erillisellä konfigurointimuistilla FL MEM PLUG/MRM.

Voit tallentaa tähän ulkoiseen muistiin myös omat asetukset. Näin vioittunut laite voidaan vaihtaa muutamassa sekunnissa.


Takaisin
  • PROFINET-kytkimet