Takaisin

Varistoripohjainen tyypin 1 ylijännitesuoja

Tarvitsetko ukkossuojaluokkien III ja IV ylijännitesuojaa? VALVETRAB MS-T1/T2 täyttää nämä vaatimukset.

Suuri purkauskyky

VALVETRAB MS-T1/T2 perustuu varistoreihin, ja sillä on suuri purkauskyky vähäisellä jäännösjännitteellä. Käytä laitetta ukkossuojaluokkien III ja IV vaatimusten mukaisissa tehtävissä.

  • Ukkossuojan purkauskyky on noin 12,5 kA/kanava.
  • Valitse kattavasta tuotevalikoimast asopiva suoja 5-, 4- ja 3-johdinjärjestelmiin.
  • Laitetta voi käyttää ympäri maailmaa, myös silloin kun sähkönsyöttö on epävakaata ja verkkojännite vaihtelee voimakkaasti. Sen varmistaa suuri kestojännite (335 V AC tai 175 V AC).
  • Pistokkeen lukitus takaa varman pidon myös silloin, kun tärinä on voimakasta.
  • Ylijännitesuojien toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti Phoenix Contactin ylijännitesuojien testauslaitteella, CHECKMASTERilla.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje