Takaisin

Ylijännitesuoja etusulakkeella

Haluaisitko ylijännitesuojan ja etusulakkeen samaan laitteeseen? Meiltä löytyy yhdistetty ratkaisu.

Yhdistelmä 60 mm:n kiskoon

Phoenix Contactin VAL-CP-MOSO etusulakkeella ja asennussokkelilla  

Etusulakkeella varustettu ylijännitesuoja 60 mm:n kiskojärjestelmiin

VAL-CP-MOSO on yleiskäyttöön tarkoitettu ylijännitesuoja, jolla on korkea oikosulunkestävyys. Suojan voi asentaa mihin tahansa yleiseen 60 mm:n kiskojärjestelmään.

  • Maksimaalista turvallisuutta erittäin pienellä asennusvaivalla ja vain 54 mm kapeassa asennusalustassa.
  • Asenna, kytke potentiaalintasaus – valmista. Tilanäytöt ja etäilmoitus antavat aina ja kaikkialla tietoa ylijännitesuojan toiminnasta.

 

Yhdistelmä asennuskiskoon

Phoenix Contactin VAL-CP-MCB -ylijännitesuoja etusulakkeella  

Ylijännitesuoja etusulakkeella

Vain yhdessä laitteessa: VAL-CP MCB:ssä yhdistyvät tyypin 2 ylijännitesuoja ja ylijännitesuojan etusulake.

  • Tämä merkitsee kaksinkertaista turvallisuutta erittäin pienellä asennusvaivalla.
  • Helppo suunnittelu asennusympäristöstä riippumatta.
  • Tilanäyttö ja etäilmoitus kertovat aina ja kaikkialla ylijännitesuojan toiminnasta.
  • 5-, 4- ja 3-johdinjärjestelmiin on saatavana tilaa säästäviä ratkaisuja.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Palvelut

Sähkönsyötön ylijännitesuojaus

Sähkönsyötön ylijännitesuojauksen oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje