Takaisin

Ruuvattava moduuli

Haluatko liittää ylijännitesuojan suoraan anturin päähän? Phoenix Contactin SURGETRAB-tuoteperhe toimii helposti ja sujuvasti.

SURGETRAB: Ylijännitesuoja anturin päähän

Ruuvaa, liitä, valmis. Phoenix Contactin SURGETRAB-moduulien ansiosta voit kiinnittää ylijännitesuojan suoraan anturin päähän ilman erillistä asennusrasiaa.

Lisäksi: Et tarvitse liittämiseen muita varusteita.

SURGETRAB-ylijännitesuojien tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi:

  • PROFIBUS PA ja Foundation Fieldbus
  • 3/4-johdinmittaus
  • 0(4)-20 mA virtasilmukka
  • Muut standardisignaalit

Käyttö kentällä

Phoenix Contactin ylijännitesuoja anturin päähän

Ylijännitesuoja anturin päähän

Vaativaan teollisuusympäristöön kehitetyt SURGETRAB ruuvattavat moduulit ovat korroosionkestäviä ja kotelointiluokan IP67 mukaisia. Ruuvattavat moduulit ovat saatavana eri ulkokierteillä.

Läpimenojohdotus

Integroitu vaippaliitäntä helpottaa johdinvaipan liittämistä.

Vaippapotentiaalin kiinnitys piirikorttiin vaatii vain yhden työvaiheen. Tämä merkitsee vaipan ihanteellista kosketusta ja nopeampaa asennusta.

Irrottamalla esiasennetun sillan muutat maadoituksen suorasta epäsuoraan.

Rinnakkaisjohdotus

Rinnakkaisjohdotuksella varustetut SURGETRAB-mallit ovat painekapseloituja ja luonnostaan turvallisia.
Moduuleilla on Ex i- ja Ex d-hyväksynnät.

SURGETRAB on lisäksi saatavana kahdelle johdinparille tai neljälle signaalijohtimelle yhteisellä vertailupotentiaalilla.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

MSO-tekniikan ylijännitesuojaus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje