Hallittavat vakiokytkimet

Hallittavat vakiokytkimet

Parasta turvallisuutta ja joustavuutta

Teollisuus-Ethernet-kytkimet vaativiin ja turvallisiin infrastruktuuriverkkoihin.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Hallittavat vakiokytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Vaativiin sovelluksiin 3000- ja 4000-sarjojen hallittavissa kytkimissä huipputeho yhdistyy korkeaan käyttövarmuuteen ja vain 15 millisekunnin redundanssikytkentäaikaan.
Kytkimet tukevat useita IEEE-standardeja, joten ne sopivat optimaalisesti vaativiin verkkoihin.

Edut

  • Keskeytymätön automaatio Extended-Ring-protokollan varmistamalla nopealla reduntanttisuudella
  • Kattavilla turvatoiminnoilla lisää verkkoturvallisuutta myös monimutkaisiin järjestelmiin
  • Helppo ja selkeä konfigurointi ja diagnostiikka web-liittymän konfiguroitavilla näkymillä
  • Erittäin joustava - erilaisia rakennetyyppejä, porttityyppejä ja erityisversioita energiajärjestelmille

Skaalattavaa tehoa vaativaan käyttöön

Sarjojen 3000 ja 4000 teollisuus-Ethernet-kytkimet  

Skaalattavaa tehoa: teollisuus-Ethernet-kytkimet 3000 ja 4000

Saatavana on kattava valikoima 3000-sarjan hallittavia kytkimiä 5, 8 tai 16 portilla sekä 10/100 MBit/s:n yhteyksillä. Sarjan 4000 hallittavissa kytkimissä yhdistyvät kustannustehokkaat 10/100 MBit/s:n portit ja kaksi Gigabit-porttia ylempitasoiseen verkkoon yhdistämistä varten. 4000-sarjan kytkimissä on 10, 14 tai 16 porttia. Siten käytettävissä on erilaisia kupari- ja valokuitukaapeliliitäntöjen yhdistelmiä.

Optimoi FL SWITCH 3000- ja 4000 -kytkimillä verkon ohjaus: kattavat diagnostiikka-, teho- ja turvatoiminnot yhdistettyinä reduntanttisuustoimintoihin ja käyttäjäystävällisiin ominaisuuksiin.

Tutustu FL SWITCH 3000- ja 4000 -kytkinten lukuisiin mahdollisuuksiin:

  • Lämpötilaversiot: -10 °C - +60 °C ja -45 °C - +75 °C
  • Erittäin joustava: jopa neljä valokuitukaapeliporttia tähti- ja puu-/linjatopologioiden rakentamiseksi sekä aliverkkojen liittämiseksi ylempitasoisiin verkkoihin
  • IEEE-toimintojen ja Extended-Ring-redundanssin yhdistelmä varmistaa 15 ms:n palautumisajana, kun ringissä on satoja kytkimiä
  • Useampien rinkiverkkojen kytkentämahdollisuus
  • Käyttäjäystävällinen ainutlaatuisen selainpohjaisen hallintaominaisuuden ansiosta
  • Verkon ohjaus: VLAN, Multicast, Trunking, suodatusmekanismit
  • Turvaohjaus: porttiperusteinen, 802.1x, käyttäjätilit

IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaiset hallittavat kytkimet

IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaiset teollisuus-Ethernet-kytkimet  

IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaiset teollisuus-Ethernet-kytkimet

IEC 61850 asettaa erityisiä vaatimuksia verkkokomponenteille. Käyttöpaikasta riippuen on täytettävä äärimmäisen korkeat ympäristövaatimukset, jotka on määritetty IEC 61850­-3:ssa sekä IEEE 1613:ssa. Erityisen korkean sähkömagneettisten ja sähköstaattisten häiriöiden kestävyyden, laajennetun lämpötila-alueen sekä erittäin korkean iskun- ja tärinänkestävyyden tarjoavat FL SWITCHES 3000E- ja 4800E -kytkimet - luotettava toiminta läpi vuorokauden äärimmäisissä ympäristöoloissa. Ne soveltuvat erityisesti energiasovelluksiin.


Rakenna keskitetyt ja hajautetut verkkoyhteydet asennuskiskoille tarkoitetuilla laitteilla (FL SWITCH 3000E) tai käytettäviksi 19 tuuman kaapeissa (FL SWITCH 4800E).

Edut:

  • Voidaan käyttää vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöoloissa IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n mukaisesti
  • Soveltuvat äärimmäisiin ilmasto-oloihin - lämpötila-alue -40 °C - +70 °C
  • Nopeat redundanssimekanismit varmistavat parhaan käytettävyyden

FL SWITCH 3000E:

  • Joustavuutta erilaisilla 10/100 MBit/s:n porttiversioilla sekä valinnaisilla 100 MBit/s:n SFP-porteilla ja LC-liitännällä

FL SWITCH 4800E:

  • Suuri porttitiheys ja suora riviliitäntämahdollisuus ahtaisiin tiloihin
  • Redundanttinen, vaihdettava jännitteensyöttö ja erityiset käyttöjännitteet (valinnainen)