Takaisin

Smart-sarjan hallittavat kytkimet - toiminnot

Redundanssi ja diagnoositoiminnot ovat Smart-sarjan hallittavien kytkinten huippuominaisuuksia. Lisäksi ne toimivat erinomaisesti reaaliajassa ja varmistavat samalla nopean tiedonsiirtonopeuden. Kytkimet on niiden kompaktin lohkorakenteen ansiosta helppo asentaa pieniin kytkentäkaappeihin normiasennuskiskoille.

MRP - nopea ja taattu uudelleenkytkeytyminen

Uudelleenkytkeytyminen rengastopologiassa  

Uudelleenkytkeytyminen vikatilanteessa

Varmista keskeytymätön tietoliikenne: MRP (Media Redundancy Protocol) on redundanssiprotokolla ja IEC 62439 -standardin osa. Rengastopologiassa se kytkeytyy katkoksen sattuessa uudelleen jopa 200 ms:ssa.

Integroi MRP-hallintatoiminto kytkimeen erillisellä konfigurointimuistilla FL MEM PLUG/MRM.

Voit tallentaa tähän ulkoiseen muistiin myös omat asetukset. Näin vioittunut laite voidaan vaihtaa muutamassa sekunnissa.

Takaisin ylös

LLDP - verkkotopologioiden automaattinen esitys

LLDP esittää verkkotopologian  

Topologian esitys Diag+-toiminnolla

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) -protokollalla laitteet voivat lähettää ja tallentaa itseään ja viereisiä laitteita koskevia tietoja. Verkonhallintajärjestelmä käsittelee näillä tiedoilla verkon topologian.

Protokollat lähetetään tietyin aikavälein, joten muutokset tallentuvat heti verkkorakenteeseen.

Kaikki Smart-sarjan hallittavat kytkimet sisältävät LLDP-toiminnon ja mahdollistavat näin jatkuvan yleiskuvan järjestelmästä.

Takaisin ylös

PROFINET I/O -laite - täydellisesti integroitu

Kytkin I/O-laitteena PROFINETissa  

Smart-sarjan hallittavat kytkimet toimivat I/O-laitteena

PC WORX tai STEP 7 tunnistaa Phoenix Contactin Smart-sarjan hallittavat kytkimet PROFINET-verkossa I/O-laitteena. Asennat laitteen helposti järjestelmään ja hyödyt monista eduista:

  • Konfigurointi I/O-ohjaimen (ILC, S7) kautta
  • DCP (Discovery Configuration Protocol) -protokollan tuki: IP-osoitteiden ja laitenimien automaattista antoa varten
  • Diagnostiikka ohjausohjelman kautta
  • PROFINET-hälytystoiminto: jos esimerkiksi polymeerikuidun valoteho laskee alle kynnysarvon, annetaan hälytys

 

Takaisin ylös

Takaisin
  • Smart-sarjan hallittavat kytkimet - toiminnot