Ruggedline

Kestävä I/O-järjestelmä ajoneuvoteollisuuden korinvalmistuksen vaatimuksiin

Kestävä ja luotettava

Luotettava, ajoneuvojen korinvalmistukseen suunniteltu tiedonsiirto.

Takaisin: I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Kategoriat

Hae kohteesta Ruggedline

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kestävät ja kiinteärakenteiset I/O-laitteet sopivat optimaalisesti vaativiin teollisuusympäristöihin sekä INTERBUS- ja PROFINET-järjestelmiin. I/O-järjestelmä on kehitetty erityisesti ajoneuvoteollisuuden korinvalmistuksen vaatimuksiin.

Edut

  • Valokaapelilla turvallista tiedonsiirtoa myös EMC-kuormitetussa ympäristössä
  • Kiinnitys asennuslevyyn ilman työkaluja helpottaa asennusta
  • Erinomainen kestävyys hitsausroiskeita ja mekaanista vaurioitumista vastaan
  • Alakohtainen suunnittelu ajoneuvoteollisuuden korinvalmistuksen vaatimuksiin

Luotettavaa tiedonsiirtoa vaikeimmissakin oloissa

Ruggedline I/O-laite Push-Pull-pistoliittimellä  

Ruggedline – erityisesti ajoneuvojen korinvalmistukseen

Asenna I/O-laite sinne, missä sitä tarvitaan – suoraan koneelle. Kestävä Ruggedline I/O-laite suojausluokassa IP67 tukee PROFINETia ja INTERBUSia.

Valokaapelitekniikka ja sinkkipainevalukotelo mahdollistavat käytön ympäristöissä, joissa on voimakas sähkömagneettinen kuormitus.

PROFINET-käyttöisen Ruggedline I/O-laitteen kaikki väylä- ja teholiitännät yhdistetään Push-Pull-liitäntätekniikalla. Näin säästetään asennusaikaa.

  • Pistoliittimet paikalleen ja liitännät on varmasti kytketty.
  • Liitos avataan helposti työntämällä hattumutteri taakse.
  • PROFINET-yhteys valinnan mukaan kupari- tai valokaapelilla.

 

Sopii erityisesti hitsaussovelluksiin

Ruggedline I/O-laitteet ovat erittäin kestäviä  

Ruggedline – myös vaativimpiin olosuhteisiin

Ruggedline-laitteet ovat erittäin kestäviä. Sinkkipainevalukotelon ansiosta asennus on mahdollinen jopa hitsauslaitteiden tai kahmarien välittömään läheisyyteen.

Helppo asennus

Ruggedlinen paikalleen painettava laite-elektroniikka helpottaa asennusta  

Ruggedline – helppo kiinnitys paikalleen painamalla

Paikalleen painettava laite-elektroniikka helpottaa asennusta ja käyttöönottoa paikan päällä. Asennus tai huollon yhteydessä suoritettava vaihto eivät vaadi työkaluja.

INTERBUS-laitteita varten on saatavana patentoituja, kentälle asennettavia hybridipistoliittimiä. Tieto- ja teholiitännät yhdistyvät IP67-kotelossa – asennus on entistäkin nopeampi ja johdotusvirheet voidaan minimoida.

Ruggedline INTERBUSille

Ruggedline I/O-laitteet INTERBUSille  

Luotettava: Ruggedline INTERBUSille

Hyödynnä Ruggedline I/O -järjestelmän edut myös INTERBUS-verkoissa. Tuoteperhe sisältää I/O-laitteiden lisäksi myös kestävät relemoduulit ja moottorinkäynnistimet.

Tiedonsiirtomediana käytetään valinnan mukaan valokaapeleita tai kuparikaapeleita. Haluatko vaihtaa tiedonsiirtomedian? – Se käy vaivattomasti adapterin avulla.