Tuulivoimaloiden roottorin lapojen valvonta

Roottorin lapojen valvonta

Tunnista tila

Valvo roottorin lapojen värähtelyä kuormitustietojen keräämiseksi ja tarpeellisten huoltojen suorittamiseksi.

Takaisin: Valvonta ja diagnostiikka

Kategoriat

Hae kohteesta Tuulivoimaloiden roottorin lapojen valvonta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) valvoo jatkuvasti tuulivoimalan roottorin lapojen värähtelyä. Kun asetettu raja-arvo ylitetään, annetaan hälytys: käyttäjä on aina ajan tasalla lapojen tilasta.

Edut

  • Aikainen viantunnistus mahdollistaa roottorin lapojen tilaan perustuvan huollon
  • Tuulivoimalan kuormitusoptimoitu säätö vähentää lapojen kuormitusta
  • Tuulivoimalan oloihin soveltuvat ja kestävät komponentit varmistavat luotettavan toiminnan
  • Avoin järjestelmä - optimaalinen integrointi olemassa oleviin järjestelmiin

Värähtelyjen ja kuormitusten valvonta

Condition-Monitoring  

Mittaa värähtelyjä - tunnista lapojen heikot kohdat ajoissa

Roottorilavat altistuvat maalla ja etenkin merellä äärimmäisille ilmasto-oloille ja kuormituksille. Erityisesti yhä pidemmät lavat nostavat kuormitusten ja värähtelyjen valvontaan kohdistuvia vaatimuksia.

Monitorointiratkaisuissa roottorilapoihin liimataan venymänmittausnauhoja. Näiden anturien avulla roottorin lapojen kuormitukset voidaan mitata. Kun asetetut raja-arvot ylitetään, vapaasti ohjelmoitavien digitaalisten lähtöjen kautta annetaan hälytys. Kaikki tiedot voidaan analysoida. Tiedonsiirto tapahtuu lisätarvikkeena saatavana olevan modeemin tai suoraan tuulivoimalassa olevan kenttäväylän kautta. Monitorointiratkaisu voidaan integroida lähes jokaiseen väyläympäristöön, kuten PROFINET, PROFIBUS, Modbus tai CAN.

Jälkiasennukseen tai uuteen asennukseen

Roottorin lapa  

Valmiiksi asennettu kytkentäkaappi voidaan asentaa myös olemassa oleviin laitteistoihin

RBTM voidaan integroida suoraan laitteiston sähkösuunnitelmaan tai jälkiasentaa valmiisiin laitteistoihin. Jälkiasennukseen saatavana on box-ratkaisu, jossa valmiiksi kalustettu kytkentäkaappi toimitetaan asennettavaksi keskiöön. Uusissa asennuksissa tarvittava laitteisto, kuten ohjaus ja I/O-moduulit, voidaan liittää suoraan tuulivoimalan lapojen kytkentäkaappeihin. Tässä tapauksessa ohjelmisto siirretään SD-kortin kautta ohjaukseen.