Asennusprofiilikotelot UM-PRO

Asennusprofiilikotelot UM-PRO

Nopea, kompakti ja kuumuutta kestävä

Sopii myös kiehumispistettä korkeampiin lämpötiloihin: asennusprofiilikotelo UM-PRO, jonka lämpötilankestävyys on korkeampi.

Takaisin: Asennusprofiilikotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusprofiilikotelot UM-PRO

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Nykyaikainen teollisuuselektroniikka on yhä kompaktimpaa, hajautetumpaa ja lähempänä prosessia. Joustavat kotelon alaosat, kuten UM-PRO, säästävät aikaa ja tilaa.

Edut:

  • Juuri oikea, millimetrin tarkka kotelopituus
  • Suuret komponentit on helppo integroida, koska rakenne on avoin
  • Kuumuutta kestävä UM-PRO polyamidista, UL-hyväksyntä 100 °C:en asti
  • Erittäin helppo asennus: sivuosat kiinnitetään Snap-Mount-menetelmällä ilman työkaluja
  • Joustava suunnittelu, koska suojakannet voidaan sijoittaa vapaasti

Korkea lämmönkestävyys

Käytät laitteita korkeissa lämpötiloissa. Jopa 100 °C lämpötilan kestävä polyamidi tarjoaa laitteelle myös UL-hyväksynnän.

Nopeasti asennettu

Asennus käden käänteessä  

Snap-Mount-menetelmä

Sivuosat napsautetaan paikoilleen aikaa säästävän Snap-Mount-menetelmän avulla. Ruuvausta ei tarvita.

Optimaalinen sijoitus

Kalustettu piirikortti  

Kalustettu piirikortti

Kalusta piirikortti reunaan asti - käytä tila tehokkaasti hyväksi.

Varma suoja

Suojakannet  

Vapaasti sijoitettavat suojakannet

Suunnittele kotelo laitteen mukaan ja käytä suojakansia vapaasti.

  • Vapaasti sijoitettavat kannet
  • Saatavana erilaisia muotoja
  • Piirikortit voidaan valinnaisesti integroida kansiin ohjainten avulla

Moduulien nopea yhdistäminen

Poikittaisväyläliittimet  

Poikittaisväyläliittimet

Laajenna laitteiden tiedonsiirtomahdollisuuksia valinnaisten poikittaisväyläliitinten avulla. Voit yhdistää turvallisesti ja nopeasti useampia moduuleja toisiinsa.

  • Poikittaisliitin, jossa 12 napaa ja rasteri 3,81 mm   
  •  Kuormitettavuus jopa 8 A ja 160 V
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


UM-PRO ja UM-BASIC

Joustavat profiiliratkaisut kookkaille elektroniikkakomponenteille.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje