Takaisin

Optimaalinen energia-akku QUINT UPS:lle

Keskeytyksetöntä tehonsyöttöä varten valmistetulla, modulaarisella USP-järjestelmällä saavutat aina sopivan ratkaisun suurimman mahdollisen käytettävyyden takaamiseksi. Eri akkutyypeillä on hyvin erilaiset ominaisuudet: pitkä kestoikä, erittäin pitkä puskuriaika ja hyvä käytettävyys äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa sekä vähän huoltoa vaativa rakenne. Tarvitsitpa mitä tahansa, vastaava energia-akku on valmiina.

Energia-akku pisintä mahdollista kestoikää varten

CAP-energia-akku  

CAP-energia-akku

CAP-energia-akku kaksikerroksisilla kondensaattoreilla

  • Puskuriaika jopa 5 minuuttia 
  • 20 vuoden kestoikä (20 °C)
  • 8 vuoden kestoikä (50 °C)
  • 500 000 latausjaksoa
  • Ympäristölämpötila -40 - 60 °C

Energia-akku pisimpiä mahdollisia puskuriaikoja varten

Hyytelöakku  

Hyytelöakku

Hyytelöakut VRLA, AGM

  • Puskuriaika 10 A:n virralla > 8 tuntia
  • 6 - 9 vuoden kestoikä (20 °C)
  • 250 latausjaksoa
  • Ympäristölämpötila 0 - 40 °C

Energia-akku pisimpiä mahdollisia puskuriaikoja varten äärimmäisiin ympäristölämpötiloihin

Matalan lämpötilan hyytelöakku  

Matalan lämpötilan hyytelöakku

Matalan lämpötilan hyytelöakut VRLA, AGM

  • Puskuriaika10 A:n virralla > 5 tuntia
  • 15 vuoden kestoikä (20 °C)
  • 300 latausjaksoa
  • Ympäristölämpötila -40 - 60 °C

Energia-akku pitkää kestoikää varten pitkillä puskuriajoilla

Litiumioni-energia-akku  

Litiumioni-energia-akku

Litiumioni-energia-akku

  • Puskuriaika10 A:n virralla > 40 minuuttia
  • 15 vuoden kestoikä (20 °C)
  • 2 vuoden kestoikä (50 °C)
  • 7000 latausjaksoa
  • Ympäristölämpötila -20 - 60°C

Takaisin
Lisätietoa
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje