Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Joustavat ja pistokeliitettävät

Erimalliset pistokeliitettävät liittimet  

Aina soveltuva liitäntätekniikka

COMBI-sarjasta voit vapaasti valita haluamasi liitäntätekniikan. Yhtenäisen COMBI-pistokeryhmän ansiosta liittimiä ja pistokkeita voi yhdistellä käyttökohteen mukaan riippumatta liitäntätekniikasta.

Takaisin ylös

Sormikosketussuojattu

Sormikosketussuojatut liittimet ja pistokkeet  

Sormikosketusuojatut liittimet ja pistokkeet

COMBI-järjestelmä tarjoaa parhaimman mahdollisen suojan: perusliittimet ja pistokkeet ovat sormikosketussuojattuja.

Enemmän joustavuutta projektisuunnitteluun: syöttö voidaan suorittaa liittimien tai pistokkeiden avulla.

Takaisin ylös

Kattavat lisävarusteet

Liittimet portaittain lukittavilla vedonpoistimilla, kaapelikotelo  

Pistokeliitettävät liittimet ja portaittain lukittavat vedonpoistimet

Me toimitamme sinulle kattavimmat lisävarusteet, jotta voit laajentaa teknisiä mahdollisuuksiasi. Esimerkiksi:

  • Portaittain lukittavat vedonpoistimet pistokkeiden johtoihin.
  • Lukitukset kiinnittävät pistokkeet perusliittimiin.
  • Kaapelikotelo lujatekoisia vedonpoistimia varten. Asenna kaksiosainen kotelo ja lukitse se turvallisesti sitä varten tarkoitettuihin COMBI-pistokkeisiin.
  • Taittosuojaholkit, suojusliitos.

 

Takaisin ylös

Pistokeliitettävä – asennuskiskoon tai piirikorttiin

Pistokkeet ja liittimet: asennuskiskoasennus, piirikorttiasennus  

Liittimet ja pistokkeet monipuolista käyttöä varten

Pistokeliitettävät ratkaisut tarjoavat täydellisen joustavuuden: sama pistoke – eri kytkentävaihtoehtoja:

  • Integroidun Duo-jalustan ansiosta asennus on mahdollista sekä NS 15 - että NS 35 -asennuskiskoon.
  • COMBI-versiot piirikorttiliitännälle.
Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
  • Edut yksityiskohtaisesti