Monitoimikotelot

Monitoimikotelot

Vaivaton ja tilaa säästävä liitäntä

Minimaalinen johdotusaika - esiasennettu etuliitäntätekniikka ja asennuskiskoliittimet

Takaisin: Elektroniikkakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Monitoimikotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ME-PLC- ja ME-IO-elektroniikkakotelot ovat monitoiminen kotelojärjestelmä. Näiden koteloiden avulla voit kehittää uusia laitekonsepteja.

Edut:

  • Joustavuus liitäntätekniikan valinnassa
  • Aikaa säästävä ja helppo johdotus - liitännät ovat etupuolella
  • Modulaariset laitejärjestelmät helppo asentaa asennuskiskojen väyläliittimillä
  • Piirikortilla paljon tilaa elektroniikalle
  • Korkea käytettävyysaste - erityisen varma asennuskiskokiinnitys

ME-IO-sarja

Kotelojärjestelmä ME-IO  

Monitoimikotelot ME-IO

ME-IO-kotelojärjestelmä soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa asennustilaa on vähän. Push-in-etuliitäntätekniikka ja kompakti rakenne mahdollistavat jopa 36-napaisten pienten laitteiden toteutuksen.

  • Minimaalinen rakenneleveys, vain 18,8 mm
  • Push-in-liitäntätekniikka: jopa 36 napaa kotelon etuosassa
  • Silloitetut pistokkeet TWIN-liitännällä korvaavat TWIN-johdinholkit
  • Saatavana on monipuolisia kotelokansien ja pistokkeiden yhdistelmiä etuosaan

ME-PLC-sarja

Kotelojärjestelmä ME-PLC  

Monitoimikotelot ME-PLC

ME-PLC-kotelojärjestelmä sopii ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan paljon asennustilaa ja etuliitäntätekniikkaa. Yhdessä piirikortin suuren kalustuspinnan ja asennuskiskon väyläliittimen kanssa tämä kotelojärjestelmä tarjoaa erittäin monipuoliset toiminnot mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

  • Suuret kotelomitat
  • Asennuskiskon väyläliitin yksilölliseen piirikorttisuunnitteluun
  • Piirikortin liitäntätekniikka voidaan sijoittaa etupuolelle
  • Ppistoliitettävää tai kiinteästi juotettua liitäntätekniikkaa voidaan käyttää
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Monitoimikotelot ME-PLC

Monitoimiset elektroniikkakotelot komplekseille ohjauksille.


Kompakti kotelojärjestelmä

Monipuoliset liitäntämahdollisuudet kotelon etupuolella.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje