Monitoimikotelot ME-PLC

Monitoimikotelot ME-PLC

Kotelojärjestelmä ohjauksille

Minimaalinen johdotusaika - esiasennettu etuliitäntätekniikka ja asennuskiskoliittimet

Takaisin: Monitoimikotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Monitoimikotelot ME-PLC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ME-PLC-kotelojärjestelmä sopii ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan paljon asennustilaa ja etuliitäntätekniikkaa. Yhdessä piirikortin suuren kalustuspinnan ja asennuskiskon väyläliittimen kanssa tämä kotelojärjestelmä tarjoaa erittäin monipuoliset toiminnot mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

Edut:

  • Etuliitäntätekniikka tekee liitännästä vaivatonta
  • Suuret kotelomitat - paljon tilaa piirikortilla
  • Asennuskiskon väyläliitin yksilölliseen piirikorttisuunnitteluun
  • Erilaiset kansimallit mahdollistavat optimaalisen mukautuksen laitevaatimuksiin
  • Nopea ja helppo asennus säästää aikaa

Pistoliitettävä etuliitäntä

Pistoliitettävä etuliitäntä  

Pistoliitettävä etuliitäntä, kallistettavat liitäntämoduulit

Järjestelmän kallistettavat liitäntätekniikkamoduulit mahdollistavat vaivattomat liitäntämahdollisuudet

  • Liitäntätekniikka sijoitettu etupuolelle
  • Viputekniikka helpottaa kytkentää ja irrotusta
  • Täysin esiasennettu - nopea Push-in-jousivoimaliitäntä jopa 36 navalle

Väyläliitin asennuskiskolle

Väyläliitin asennuskiskolle  

Asennuskiskoliitin tiedonsiirtoon moduulista moduuliin

Yhdistä ME-PLC-elektroniikkakoteloon kaksi erilaista versiota parhaimman joustavuuden varmistamiseksi. Molemmat versiot toimitetaan settinä, ts. ilman piirikorttia ja asentamattomina. Näin voit toteuttaa sovelluksen vaatimat toiminnot.

  • 50-napainen asennuskiskoon ja 40-napainen laitteeseen
  • 10-napainen asennuskiskoon ja 10-napainen laitteeseen

Paljon tilaa

Paljon tilaa kotelossa  

Suuret mitat tarjoavat paljon tilaa

Suuret mitat ja monipuoliset kansimallit tarjoavat paljon tilaa piirikorttisuunnittelua varten.

  • Mitat: L x K x S: 40 x 180 x 145 mm
  • Paljon tilaa elektroniikalle
  • Monipuoliset kansimallit

 

Optiset signaalinäytöt

Valojohdin  

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Haluttaessa voimme työstää elektroniikkakotelot vaaditulla tavalla.

  • Valojohtimet on räätälöity optimaalisesti elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
  • Kestää sähköstaattiset purkaukset
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Monitoimikotelot ME-PLC

Monitoimiset elektroniikkakotelot komplekseille ohjauksille.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje