Modulaariset kotelot ME

Modulaariset kotelot ME

Modulaarinen kotelojärjestelmä maljamuodossa

Kokoa laite asennusystävällisen kotelojärjestelmän avulla

Takaisin: Modulaariset kotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset kotelot ME

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ME-elektroniikkakotelot tekevät kalustetuista piirikorteista asennusystävällisiä elektroniikkamoduuleita. Erilaiset liitäntätekniikat, väyläliittimet ja modulaarisuus takaavat vaivattoman laiteasennuksen. Monipuoliset mukauttamismahdollisuudet laajentavat yksilöllisten koteloratkaisujen valikoimaa.

Edut:

  • Modulaarinen järjestelmä erilaisten laitemuotojen toteuttamiseen
  • Laaja tuotevalikoima signaalin-, data- ja tehonsiirtoon
  • Asennusystävällinen kotelorakenne
  • Asennuskisko- tai väyläliitin tiedonsiirtoon moduulista moduuliin
  • Räätälöinti tehtaalla asiakaskohtaisia konfigurointeja varten

Joustava moduulirakenne

Joustava moduulirakenne  

Moduulirakenne tuo joustavuutta

ME-sarja voidaan räätälöidä laitteeseen sopivaksi ja samalla säästetään aikaa ja tilaa.

  • Moniportaiset 12,5 - 90 mm:n rakenneleveydet mahdollistavat asennuskiskon optimaalisen käytön
  • Saatavana on jopa 135 mm:n rakenneleveyksiä suuremmille laitteille
  • Käytä ruuvi- tai jousivoimaliitäntäisiä piirikorttiliittimiä kahdella liitäntätasolla, pistoliitettäviä liittimiä jopa kolmella liitäntätasolla

Helppo aukaisu

Helppo aukaisu  

Helppo aukaisu huolto- ja korjaustilanteita varten

Kotelo voidaan avata vaivattomasti, kun lukitussalpaa painetaan esim. ruuvitaltalla.

Väyläliitin asennuskiskolle

Väyläliitin asennuskiskolle  

Väyläliitin asennuskiskolle

TBUS on asennuskiskoon integroitu 5-napainen väyläliitin tehonsyöttöön ja tiedonsiirtoon. Se yhdistää useampia asennuskiskolle asennettuja elektroniikkamoduuleja. Jonkin laitteen irrottaminen liitoksesta ei aiheuta väylän katkeamista.

  • Asennuskiskolla voidaan toteuttaa sarjamuotoinen tai rinnakkainen tiedonsiirto jopa 5 napaa käyttäen
  • Viisi kullattua kosketinta jopa 8 A:n ja 125 V:n siirtoon

Optiset signaalinäytöt

Valojohdin  

Optiset signaalinäytöt voidaan integroida helposti

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleissa. Haluttaessa voimme työstää elektroniikkakotelot vaaditulla tavalla.

  • Valojohtimet on räätälöity optimaalisesti elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
  • Kestää sähköstaattisia purkauksia
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Modulaarinen ME-MAX-kotelojärjestelmä

Joustava kotelojärjestelmä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje